Overzicht variabelen
Een variabele is een gedefinieerde waarde die meerdere keren kan worden gebruikt in een opgave. U kunt een waarde of functie definiëren als een variabele binnen iedere toepassing. Binnen een opgave worden variabelen gedeeld door TI-Nspire™-toepassingen. U kunt bijvoorbeeld een variabele creëren in Rekenmachine en deze vervolgens gebruiken en wijzigen in Grafieken, Meetkunde of Lijsten & Spreadsheet binnen dezelfde opgave.
Elke variabele heeft een naam en een definitie. De definitie kan veranderd worden en wanneer u de definitie verandert, worden alle instanties van de variabele in de opgave bijgewerkt volgens de nieuwe definitie. In de TI-Nspire™-software heeft een variabele vier kenmerken:
| • | Naam - Door de gebruiker gedefinieerde naam die wordt toegekend wanneer de variabele wordt gecreëerd. |
| • | Locatie - Variabelen zijn opgeslagen in het geheugen. |
| • | Waarde - Getal, tekst, wiskundige uitdrukking of functie. |
| • | Type - Type gegevens dat kan worden opgeslagen als een variabele. |
Variabelen die gecreëerd zijn met de opdracht Local binnen een door de gebruiker gedefinieerde functie, of een door de gebruiker gedefinieerd programma, zijn niet toegankelijk buiten die functie of dat programma.
Variabelen gebruiken in een opgave
| • | Wanneer een variabele pas gemaakt is, is deze alleen beschikbaar voor de opgave waarin deze gedefinieerd is. |
| • | Een variabele kan meerdere malen gebruikt worden in toepassingen die deel uitmaken van dezelfde opgave. |
| • | Indien de waarde van de variabele gewijzigd wordt in de originele toepassing, dan wordt de wijziging weerspiegeld in alle toepassingen waar de variabele gebruikt wordt. |
| • | Een variabele is niet beschikbaar voor andere opgaven of documenten tot u de variabele definieert als een bibliotheekobject en dit kopieert naar een bibliotheekmap. Zie Bibliotheken voor meer informatie. |
Onderwerplinks
Variabelen en functies een naam geven
Variabelen creëren in Rekenmachine
Variabelen creëren in Grafieken
Een variabele creëren vanuit een Meetkunde-waarde
Variabelen creëren in Lijsten & Spreadsheet
Variabele waarden aanpassen met een schuifknop
Een cel of kolom uit Lijsten & Spreadsheet aan een variabele koppelen