Variabelen en functies een naam geven

Namen van variabelen en functies die u creëert, moeten voldoen aan de volgende naamgevingsregels.

Opmerking: Indien u een variabele creëert met dezelfde naam als een variabele die gebruikt wordt voor statistische analyse of door de Financiële functies, dan zou er een fout kunnen optreden. Wanneer u de naam invoert van een variabele die reeds in gebruik is in de huidige opgave, dan wordt deze vetgedrukt weergegeven.

Variabelenamen moeten één van de vormen xxx of xxx.yyy hebben. Het xxx-gedeelte kan 1 tot 16 tekens bevatten. Het yyy-gedeelte, indien gebruikt, kan 1 tot 15 tekens bevatten. U kunt een variabelenaam niet beginnen of eindigen met een punt (.).
Tekens kunnen bestaan uit letters, cijfers en het onderstrepingsteken (_). Letters kunnen Amerikaanse of Griekse letters zijn (maar niet ∏ of π), letters met accenten en internationale tekens.
Gebruik niet c of n uit het symboolpalet om een variabelenaam zoals c1 of n12te construeren.  Deze tekens kunnen letters lijken, maar ze worden intern behandeld als speciale symbolen.
U kunt hoofdletters of kleine letters gebruiken. De namen AB22, Ab22, aB22 en ab22 verwijzen allemaal naar dezelfde variabele.
U kunt geen cijfer als het eerste teken van xxx of yyy gebruiken.
Wanneer u subscript invoert kunt u de cijfers 0 tot en met 9 gebruiken, Amerikaanse letters, a - z, Latijnse en Griekse letters (maar niet π) als subscripts (bijvoorbeeld een2, qa, of h2o). Om een subscript in te voeren tijdens het typen van de naam van een variabele moet u op  tikken en dit vasthouden en vervolgens glijden om te selecteren.
Gebruik geen spaties.
Als u wilt dat de variabele behandeld wordt als een complex getal, gebruik dan een onderstrepingsteken als het laatste teken van de naam.
CAS: Als u wilt dat een variabele behandeld wordt als een eenheid (zoals _m of _ft), gebruik dan een onderstrepingsteken als het eerste teken van de naam. U kunt geen andere onderstrepingstekens gebruiken in de naam.
U kunt een onderstrepingsteken niet gebruiken als het eerste teken van een naam.
U kunt niet een vooraf toegewezen variabele-, functie- of opdrachtnaam gebruiken zoals Ans, min of tan.
Voor bibliotheekdocumenten en bibliotheekobjecten zijn er aanvullende beperkingen bij de naamgeving. Voor meer informatie, zie Bibliotheken.