M

mat4list()

mat4list(Matrix)Þlijst

Geeft een lijst die gevuld is met de elementen in Matrix. De elementen worden rij voor rij gekopieerd uit Matrix.

Opmerking: u kunt deze operator vanaf het toetsenbord van de computer invoeren door mat@>list(...) in te typen.

max()

max(Waarde1, Waarde2)Þuitdrukking

max(Lijst1, Lijst2)Þlijst

max(Matrix1, Matrix2)Þmatrix

Geeft het maximum van de twee argumenten. Als de argumenten twee lijsten of matrices zijn, dan wordt een lijst of matrix met de maximumwaarde van elk paar corresponderende gegevens gegeven.

max(Lijst)Þuitdrukking

Geeft het maximumelement in lijst.

max(Matrix1)Þmatrix

Geeft een rijvector met het maximumelement van elke kolom in Matrix1.

Lege elementen worden genegeerd. Voor meer informatie over lege elementen, zie hier.

Opmerking: zie ook min().

mean()

mean(Lijst[, freqLijst])Þuitdrukking

Geeft het gemiddelde van de elementen in Lijst.

Elk element uit freqLijst telt het aantal malen dat het overeenkomstige element in Lijst achter elkaar voorkomt.

mean(Matrix1[, freqMatrix])Þmatrix

Geeft een rijvector van de gemiddelden van alle kolommen in Matrix1.

Elk element uit freqMatrix telt het aantal malen dat het overeenkomstige element in Matrix1 achter elkaar voorkomt.

Lege elementen worden genegeerd. Voor meer informatie over lege elementen, zie hier.

In de rechthoekige vectoropmaak:

median()

median(Lijst[, freqLijst])Þuitdrukking

Geeft de mediaan van de elementen in Lijst.

Elk element uit freqLijst telt het aantal malen dat het overeenkomstige element in Lijst voorkomt.

median(Matrix1[, freqMatrix])Þmatrix

Geeft een rijvector met de medianen van de kolommen in Matrix1.

Elk element uit freqMatrix telt het aantal malen dat het overeenkomstige element in Matrix1 achter elkaar voorkomt.

Opmerkingen:

alle gegevens in de lijst of matrix moeten vereenvoudigen tot getallen.
Lege elementen in de lijst of matrix worden genegeerd. Voor meer informatie over lege elementen, zie hier.

MedMed

MedMed X,Y [, Freq] [, Categorie, Opnemen]]

Berekent de mediaan-mediaan-lijny = (m·x+b)op de lijsten X en Y met frequentie Freq. Een samenvatting van de resultaten wordt opgeslagen in de variabele stat.resultaten (hier).

Alle lijsten moeten gelijke afmetingen hebben, behalve Opnemen.

X en Y zijn lijsten met onafhankelijke en afhankelijke variabelen.

Freq is een optionele lijst met frequentiewaarden. Elk element in Freq specificeert de frequentie waarmee elk overeenkomstig X- en Y-gegeven voorkomt. De standaardwaarde is 1. Alle elementen moeten gehele getallen | 0 zijn.

Categorie is een lijst met numerieke of tekst-categoriecodes voor de overeenkomstige X- en Y-gegevens..

Opnemen is een lijst met één of meer van de categoriecodes. Alleen de gegevens waarvan de categoriecode is opgenomen in deze lijst worden opgenomen in de berekening.

Zie voor informatie over het effect van lege elementen in een lijst “Lege elementen” (hier).

 

Uitvoervariabele

Beschrijving

stat.RegEqn

Mediaan-mediaan-lijnvergelijking: m·x+b

stat.m, stat.b

Modelcoëfficiënten

stat.Resid

Residuen uit de mediaan-mediaan-lijn

stat.XReg

Lijst van de gegevens in de gemodificeerde XLijst die feitelijk gebruikt worden in de regressie op basis van beperkingen van Freq, Categorielijst en Categorieën opnemen

stat.YReg

Lijst van gegevens in de gemodificeerde YLijst die feitelijk gebruikt worden in de regressie op basis van beperkingen van Freq, Categorielijst en Categorieën opnemen

stat.FreqReg

Lijst van frequenties die corresponderen met stat.XReg en stat.YReg

mid()

mid(bronString, Start[, Aantal])Þstring

Geeft Aantal tekens uit de tekenreeks bronString, beginnend met teken nummer Start.

Als Aantal wordt weggelaten of groter is dan de afmeting van bronString, dan worden alle tekens van bronString gegeven, beginnend met het teken nummer Start.

Aantal moet | 0 zijn. Als Aantal = 0, dan wordt een lege string gegeven.

mid(bronLijst, Start [, Aantal])Þlijst

Geeft Aantal elementen uit bronLijst, beginnend met element nummer Start.

Als Aantal wordt weggelaten of groter is dan de afmeting van bronLijst, dan worden alle elementen uit bronLijst gegeven, beginnend met element nummer Start.

Aantal moet | 0 zijn. Als Aantal = 0, dan wordt er een lege lijst gegeven.

mid(bronStringLijst, Start[, Aantal])Þlijst

Geeft Aantal strings uit de lijst met strings bronStringLijst, beginnend met element nummer Start.

min()

min(Waarde1, Waarde2)Þuitdrukking

min(Lijst1, Lijst2)Þlijst

min(Matrix1, Matrix2)Þmatrix

Geeft het minimum van de twee argumenten. Als de argumenten twee lijsten of matrices zijn, dan wordt een lijst of matrix met de minimumwaarde van elk paar corresponderende gegevens gegeven.

min(Lijst)Þuitdrukking

Geeft het minimumelement van Lijst.

min(Matrix1)Þmatrix

Geeft een rijvector met het minimumelement van elke kolom in Matrix1.

Opmerking: zie ook max().

mirr()

mirr(financPercentage,herinvestPercentage,CF0,CFLijst[,CFFreq])

Financiële functie die de gewijzigde interne rentabiliteit van een investering geeft.

financPercentage is het rentepercentage dat u betaalt over de cashflow-bedragen.

herinvestPercentage is het rentepercentage waarop de cashflows opnieuw geïnvesteerd worden.

CF0 is de begin-cashflow op tijdstip 0; dit moet een reëel getal zijn.

CFLijst is een lijst met cashflow-bedragen na de begin-cashflow CF0.

CFFreq is een optionele lijst waarin elk element de frequentie waarmee een gegroepeerde (opeenvolgend) cashflow-bedrag voorkomt specificeert; dit is het overeenkomstige element van CFLijst. De standaardwaarde is 1; als u waarden invoert, dan moeten dit positieve gehele getallen < 10.000 zijn.

Opmerking: zie ook irr(), hier.

mod()

mod(Waarde1, Waarde2)Þuitdrukking

mod(Lijst1, Lijst2)Þlijst

mod(Matrix1, Matrix2)Þmatrix

Geeft het eerste argument modulus het tweede argument zoals gedefinieerd wordt door de identiteiten:

mod(x,0) = x

mod(x,y) = x - y floor(x/y)

Wanneer het tweede argument niet-nul is, dan is het resultaat periodiek in dat argument. Het resultaat is nul of heeft hetzelfde teken als het tweede argument.

Als de argumenten twee lijsten of twee matrices zijn, dan wordt een lijst of matrix met de modulus van elk paar corresponderende elementen gegeven.

Opmerking: zie ook remain(), hier

mRow()

mRow(Waarde, Matrix1, Index)Þmatrix

Geeft een kopie van Matrix1 met elk element in rij Index van Matrix1 vermenigvuldigd met Waarde.

mRowAdd()

mRowAdd(Waarde, Matrix1, Index1, Index2) Þmatrix

Geeft een kopie van Matrix1 met elk element in rij Index2 van Matrix1 vervangen door:

Waarde · rij Index1 + rij Index2

MultReg

MultReg Y, X1[,X2[,X3,…[,X10]]]

Berekent een meervoudige lineaire regressie van lijst Y op de lijsten X1, X2, , X10. Een samenvatting van de resultaten wordt opgeslagen in de variabele stat.resultaten (hier).

Alle lijsten moeten gelijke afmetingen hebben.

Zie voor informatie over het effect van lege elementen in een lijst “Lege elementen” (hier).

 

Uitvoervariabele

Beschrijving

stat.RegEqn

Regressievergelijking: b0+b1·x1+b2·x2+ ...

stat.b0, stat.b1, ...

Regressiecoëfficiënten

stat.R2

Coëfficiënt van meervoudige determinatie

stat.yLijst

yLijst = b0+b1·x1+ ...

stat.Resid

Residuen uit de regressie

MultRegIntervals

MultRegIntervals Y, X1[,X2[,X3,…[,X10]]],XWaardeLijst[,CNiveau]

Berekent een voorspelde y-waarde, een niveau C voorspellingsinterval voor één observatie en een niveau C betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde respons.

Een samenvatting van de resultaten wordt opgeslagen in de variabele stat.resultaten (hier).

Alle lijsten moeten gelijke afmetingen hebben.

Zie voor informatie over het effect van lege elementen in een lijst “Lege elementen” (hier).

 

Uitvoervariabele

Beschrijving

stat.RegEqn

Regressievergelijking: b0+b1·x1+b2·x2+ ...

stat.y

Een puntschatting: y = b0 + b1 · xl + ... voor XWaardeLijst

stat.dfError

Vrijheidsgraden van de fouten

stat.CLower, stat.CUpper

Betrouwbaarheidsinterval voor een gemiddelde respons

stat.ME

Foutmarge betrouwbaarheidsinterval

stat.SE

Standaardfout van de gemiddelde respons

stat.LowerPred,

stat.UpperPred

Voorspellingsinterval voor één observatie

stat.MEPred

Foutmarge voor voorspellingsinterval

stat.SEPred

Standaardfout voor voorspelling

stat.bList

Lijst van regressiecoëfficiënten, {b0,b1,b2,...}

stat.Resid

Residuen uit de regressie

MultRegTests

MultRegTests Y, X1[,X2[,X3,…[,X10]]]

Meervoudige lineaire regressietoets berekent een meervoudige lineaire regressie op de gegevens, en biedt de globale F-toets-statistiek en t-toets-statistieken voor de coëfficiënten.

Een samenvatting van de resultaten wordt opgeslagen in de variabele stat.resultaten (hier).

Zie voor informatie over het effect van lege elementen in een lijst “Lege elementen” (hier).

 

Uitvoer

Uitvoervariabele

Beschrijving

stat.RegEqn

Regressievergelijking: b0+b1·x1+b2·x2+ ...

stat.F

Globale F-toets-statistiek

stat.PVal

P-waarde geassocieerd met de globale F-statistiek

stat.R2

Coëfficiënt van meervoudige determinatie

stat.AdjR2

Aangepaste coëfficiënt van meervoudige determinatie

stat.s

Standaarddeviatie van de fout

stat.DW

Durbin-Watson-statistiek; wordt gebruikt om te bepalen of er automatische correlatie van de eerste orde aanwezig is in het model

stat.dfReg

Vrijheidsgraden van de regressie

stat.SSReg

Som van de kwadraten van de regressies

stat.MSReg

Gemiddelde kwadraat van de regressies

stat.dfError

Vrijheidsgraden van de fouten

stat.SSError

Som van de kwadraten van de fouten

stat.MSError

Gemiddelde kwadraat van de fouten

stat.bList

{b0,b1,...} Lijst van coëfficiënten

stat.tList

Lijst van t-statistieken, één voor elke coëfficiënt in de bLijst

stat.PList

Lijst van P-waarden voor elke t-statistiek

stat.SEList

Lijst van standaardfouten voor coëfficiënten in bLijst

stat.yLijst

yLijst = b0+b1·x1+ . . .

stat.Resid

Residuen uit de regressie

stat.sResid

Gestandaardiseerde residuen; verkregen door een residu te delen door zijn standaarddeviatie

stat.CookDist

Afstand van Cook; maat voor de invloed van een observatie op basis van het residue en de invloed

stat.Leverage

Maat voor hoever de waarden van de onafhankelijke variabelen van hun gemiddelde waarden af liggen