B

bal()

bal(NPmt,N,I,PV, [Pmt], [FV], [PpY], [CpY], [PmtAt], [afgerondeWaarde])Þwaarde

bal(NPmt,amortTable)Þwaarde

Aflossingsfunctie die de geplande balans berekent na een gespecificeerde betaling.

N, I, PV, Pmt, FV, PpY, CpY en PmtAt worden beschreven in de tabel met TVM-argumenten, hier.

NPmt specificeert het nummer van de betaling waarna u de gegevens berekend wilt hebben.

N, I, PV, Pmt, FV, PpY, CpY en PmtAt worden beschreven in de tabel met TVM-argumenten, hier.

Als u Pmt weglaat, dan wordt de standaardwaarde Pmt=tvmPmt(N,I,PV,FV,PpY,CpY,PmtAt) gebruikt.
Als u FV weglaat, dan wordt de standaardwaarde FV=0 gebruikt.
De standaardwaarden voor PpY, CpY en PmtAt zijn hetzelfde als voor de TVM-functies.

afgerondeWaarde specificeert het aantal decimalen voor afronding. Standaardwaarde=2.

bal(NPmt,amortTable) berekent de balans na het nummer van de betaling NPmt, op basis van de aflossingstabel amortTable. Het argument amortTable moet een matrix zijn in de vorm die beschreven wordt onder amortTbl(), hier.

Opmerking: zie ook GInt() en GPrn(), hier.

4Base2 (4Grondtal2)

Geheel getal1 4Base2Þgeheel getal

Opmerking: u kunt deze operator vanaf het toetsenbord van de computer invoeren door @>Base2 in te typen.

Converteert Geheel getal1 naar een binair getal. Binaire of hexadecimale getallen hebben altijd respectievelijk het prefix 0b of 0h. Nul, niet de letter O, gevolgd door b of h.

0b binairGetal

0h hexadecimaalGetal

Een binair getal kan maximaal 64 cijfers hebben. Een hexadecimaal getal kan maximaal 16 cijfers hebben.

Zonder prefix wordt Geheel getal1 behandeld als decimaal (grondtal 10). Het resultaat wordt binair weergegeven, ongeacht de Grondtal-modus.

Negatieve getallen worden weergegeven in de “twee-complement”-vorm. Bijvoorbeeld,

N1 wordt weergegeven als 0hFFFFFFFFFFFFFFFF   in de hexadecimale modus 0b111...111 (64   enen)   in de binaire modus

N263 wordt weergegeven als 0h8000000000000000   in de hexadecimale modus 0b100...000 (63 nullen)   in de binaire modus

Als u een decimaal geheel getal invoert dat buiten het bereik van een 64-bits binaire vorm met een teken (positief of negatief) valt, dan wordt er een symmetrische modulo-bewerking gebruikt om de waarde binnen het betreffende bereik te brengen. In de volgende voorbeelden vallen de waarden buiten het bereik.

263 wordt N263 en wordt weergegeven als 0h8000000000000000   in de hexadecimale modus 0b100...000 (63 nullen)   in de binaire modus

264 wordt 0 en wordt weergegeven als 0h0   in de hexadecimale modus 0b0  in de binaire modus

N263 N 1 wordt 263 N 1 en wordt weergegeven als 0h7FFFFFFFFFFFFFFF  in de hexadecimale modus 0b111...111 (64  enen)   in de binaire modus

 

4Base10 (4Grondtal10)

Geheel getal1 4Base10Þgeheel getal

Opmerking: u kunt deze operator vanaf het toetsenbord van de computer invoeren door @>Base10 in te typen.

Converteert Geheel getal1 naar een decimaal (grondtal 10) getal. Een binair of hexadecimaal getal moet altijd respectievelijk het prefix 0b of 0h hebben.

0b binairGetal

0h hexadecimaalGetal

Nul, niet de letter O, gevolgd door b of h.

Een binair getal kan maximaal 64 cijfers hebben. Een hexadecimaal getal kan maximaal 16 cijfers hebben.

Zonder prefix wordt Geheel getal1 behandeld als decimaal. Het resultaat wordt als decimaal getal weergegeven, ongeacht de Grondtal-modus.

4Base16 (4Grondtal16)

Geheel getal1 4Base16Þgeheel getal

Opmerking: u kunt deze operator vanaf het toetsenbord van de computer invoeren door @>Base16 in te typen.

Converteert Geheel getal1 naar een hexadecimaal getal. Binaire of hexadecimale getallen hebben altijd respectievelijk het prefix 0b of 0h.

0b binairGetal

0h hexadecimaalGetal

Nul, niet de letter O, gevolgd door b of h.

Een binair getal kan maximaal 64 cijfers hebben. Een hexadecimaal getal kan maximaal 16 cijfers hebben.

Zonder prefix wordt Geheel getal1 behandeld als decimaal (grondtal 10). Het resultaat wordt als hexadecimaal getal weergegeven, ongeacht de Grondtal-modus.

Als u een decimaal geheel getal invoert dat te groot is voor een 64-bits binaire vorm met een teken (positief of negatief), dan wordt er een symmetrische modulo-bewerking gebruikt om de waarde binnen het betreffende bereik te brengen. Zie voor meer informatie 4Base2,  hier.

binomCdf()

binomCdf(n,p)Þlijst

binomCdf(n,p,ondergrens,bovengrens)Þgetal als ondergrens en bovengrens getallen zijn, lijst als ondergrens en bovengrens lijsten zijn

binomCdf(n,p,bovengrens)voor P(0{X{bovengrens)Þgetal als bovengrens een getal is, lijst als bovengrens een lijst is

Berekent de cumulatieve kans voor de discrete binomiale verdeling met aantal pogingen n en succeskans p bij iedere poging.

Voor P(X { bovengrens) stelt u ondergrens=0 in

 

binomPdf()

binomPdf(n,p)Þlijst

binomPdf(n,p,XWaarde)Þgetal als XWaarde een getal is, lijst als XWaarde een lijst is

Berekent de kans voor de discrete binomiale verdeling met aantal pogingen n en succeskans p bij iedere poging.