Das Breadboard und seine Komponenten (getrennt gekauft) erlauben es Ihnen, Breadboard-Projekte zu erstellen und sie mit dem TI‑Innovator™ Hub über seine Breadboard-Anschlusspins zu verbinden.
Die Breadboard-Komponenten umfassen:
| • | Ein Breadboard und Anschlusskabel zur Erstellung von elektrischen Verbindungen. |
| • | Adressierbare Komponenten, wie etwa LEDs und Sensoren, die auf |
| • | Passive Komponenten, wie Widerstände, Kondensatoren und manuelle Schalter, die nicht direkt adressierbar sind durch |
| • | Ein Batteriehalter, der mehr als vier AA Batterien aufnehmen kann. Batterien sind nicht enthalten. |
|
Komponente |
Bild |
|
Verwendet mit Pins |
Beschreibung |
|
Rote LEDs |
|
|
BB 1-10 |
Lichtemittierende Diode, die Licht aussendet, wenn Strom durch sie fließt. |
|
Grüne LEDs |
|
|
BB 1-10 |
Lichtemittierende Diode, die Licht aussendet, wenn Strom durch sie fließt. |
|
RGB (Rot-Grün-Blau) LEDs |
|
|
BB 8-10 |
Lichtemittierende Diode mit unabhängig anpassbaren roten, grünen und blauen Elementen. Kann eine große Vielfalt an Farben erzeugen. |
|
Thermistor |
|
|
BB 5,6,7 (analoger Eingang erforderlich) |
Widerstand, dessen Widerstand sich je nach Temperatur ändert. Verwendet zum Messen und Kontrollieren. |
|
Display mit 7 Segmenten |
|
|
BB 1-10 |
Anordnung von LEDs, die zur Anzeige von Zahlen und einigen alphabetischen Zeichen arrangiert sind. Hat außerdem eine LED für eine Dezimalstelle. |
|
Kleiner Gleichstrommotor |
|
|
BB 1-10 (arbeitet digital zur Erstellung von Software PWM) |
Motor, der Gleichstrom-Spannung in mechanische Kraft umwandelt. |
|
TTL Leistung MOSFET |
|
|
BB 1-10 |
Zum Verstärken oder zum Umschalten von elektronischen Signalen verwendeter Transistor. |
|
TI analoger Temperatursensor |
|
|
BB 5,6,7 (analoger Eingang erforderlich) |
Sensor, der eine Voltzahl meldet, die proportional ist zur Umgebungstemperatur innerhalb eines Bereichs von −55 °C bis 130 °C. |
|
Sichtbarer Lichtsensor |
|
|
BB 5,6,7 (analoger Eingang erforderlich) |
Sensor, der die Stärke des Umgebungslichts anzeigt. |
|
Infrarot-Empfänger LTR-302, |
|
|
BB 1-10 (digitaler Ausgang) |
Seitwärts emittierende Infrarot-LED ist zur Paarung mit dem LTR-301 Photo-Transistor konstruiert.
|
|
Infrarot-Empfänger LTR-301, |
|
|
BB 1-10 (digitaler Eingang) |
Seitwärts messender Infrarot Fototransistor, der zur Paarung mit dem LTE-302 Infrarot Emitter konstruiert ist. |
Das Programm der / die folgende(n) TI CE Grafiktaschenrechner verwendet die Befehle Send und Wait-Befehl zum Blinkenlassen einer bestimmten LED auf dem Breadboard.
Hinweis: Dieses Programm funktioniert ordnungsgemäß, wenn der Rechner an den ( )
PRGM: BLINKBB
Send("CONNECT LED 1 TO BB1")
For(N,1,10)
Send("SET LED 1 ON")
Wait 1
Send("SET LED 1 OFF")
Wait 1
End
Send("DISCONNECT LED 1")
Hinweis: Falls Sie TI‑Nspire™ CX Technologie verwenden, lassen Sie die Klammern weg und ändern Sie End in EndFor. |
|
Die
Siehe auch: TI-Innovator™ Hub-Ports und mit Breadboard verwendbare Pins
Siehe auch: Breadboard-Komponenten und verwendbare Pins
Das Breadboard macht es einfach, die elektronischen Komponenten eines Projekts zu verbinden, indem man Komponentenleitungen und Anschlusskabel in das Breadboard einfügt.
Die Pins sind in Gruppen von 5 arrangiert. Die 5 Pins in jeder Gruppe sind elektrisch mit einander auf der Rückseite der Platine verbunden. Sie verbinden die Leitungen und Kabel mit einander, indem Sie sie in Pins innerhalb derselben Gruppe einfügen.
| • | Stromschienen oben und unten sind mit roten (+) und blauen (–) Streifen markiert. Die Gruppen in jeder Schiene sind elektrisch entlang der gesamten Länge des Streifens verbunden. |
| • | Die restlichen 5-Pin-Gruppen sind mit Zahlen und Buchstaben gekennzeichnet. Jede Gruppe ist von den anderen elektrisch isoliert. |
|
|
|
Die Lücke in der Mitte des Breadboards ermöglicht den einfachen Anschluss von elektronischen Komponenten, die als dual-inline Pakete bereitgestellt werden.
Sie können Anschlusskabel zwischen dem Hub und dem Breadboard verwenden, um Breadboard Komponenten mit Strom zu versorgen und sie mit Programmcode zu kontrollieren oder zu überwachen. Der Hub hat 20 gekennzeichnete Pins, einschließlich 10 Signalpins, 8 Massepins (GND), eines Stromeingangs mit 3,3 V und eines Stromeingangs mit 5,0 V.
Eine Liste von Vorsichtsmaßnahmen, die bei Verwendung des Breadboards und seiner Komponenten zu ergreifen sind, finden Sie in Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen (hier).