Breadboard-Komponenten und verwendbare Pins

Im Folgenden sind sämtliche Komponenten des Breadboard-Pakets und die verwendbaren Pins für die einzelnen Komponenten erläutert.

Komponente

Verwendung mit Pins

1 Breadboard

40 Jumper-Kabel männlich/weiblich

40 Jumper-Kabel männlich/männlich

5 grüne LEDs

BB 1-10

10 rote LEDs

BB 1-10

2 RGB-LEDs (Rot-Grün-Blau)

BB 8-10

10 Widerstände 100 Ω

10 Widerstände 1 kΩ

10 Widerstände 10 kΩ

10 Widerstände 100 kΩ

10 Widerstände 10 MΩ

1 Diode

BB 1-10

1 Thermistor

BB 5,6,7 (analoger Eingang erforderlich)

1 SPDT Schiebeschalter

BB 1-10

1 DIP Schalter mit 8 Positionen

BB 1-10 (digitaler Eingang)

1 SIP mit 8 100-Ω-Widerständen

1 Potentiometer mit Drehknopf

BB 5,6,7

1 Kondensator 100 µF

1 Kondensator 10 µF

1 Kondensator 1 µF

1 Display mit 7 Segmenten

BB 1-10

1 kleiner Gleichstrommotor

BB 1-10 (arbeitet digital zur Erzeugung von softwarebasierter PWM)

2 TTL Leistungs-MOSFETs

BB 1-10

1 analoger TI Temperatursensor

BB 5,6,7 (analoger Eingang erforderlich)

1 Sensor für sichtbares Licht

BB 5,6,7 (analoger Eingang erforderlich)

1 Halter für 4 AA-Batterien

1 Infrarot-Empfänger

BB 1-10 (digitaler Eingang)

1 Infrarot-Sender

BB 1-10 (digitaler Ausgang)

Siehe auch: TI-Innovator™ Hub Ports und mit für das  Breadboard verwendbaren Pins