B
|
Catálogo > |
||||||||||
|
bal(NPmt, N, I, PV, [ Pmt ], [ FV ], [ PpY ], [ CpY ], [ PmtAt ], [ ValorArredondado ]) Þvalor bal(NPmt, TabelaDeDepreciação) Þvalor Função de amortização que calcula o saldo do plano após um pagamento especificado. N, I, PV, Pmt, FV, PpY, CpY e PmtAt são descritos na tabela de argumentos TVM, aqui. NPmt especifica o número de pagamentos a partir dos quais quer os dados calculados. N, I, PV, Pmt, FV, PpY, CpY e PmtAt são descritos na tabela de argumentos TVM, aqui.
ValorArredondado especifica o número de casas decimais para arredondamento. Predefinição=2. bal(NPmt, TabelaDeDepreciação) calcula o saldo após o número de pagamentos NPmt, baseado na tabela de amortização TabelaDeDepreciação. O argumento TabelaDeDepreciação tem de ser uma matriz no forma descrita em amortTbl(), aqui. Nota: Consulte também G Int() e G Prn(), aqui. |
|
|
Catálogo > |
|
|
NúmeroInteiro1 4Base2 Þnúmero inteiro Nota: Pode introduzir este operador através da escrita de @>Base2 no teclado do computador. Converte NúmeroInteiro1 para um número binário. Os números binários ou hexadecimais têm sempre um prefixo 0b ou 0h, respectivamente. Zero, não a letra O, seguido por b ou h. 0b NúmeroBinário 0h NúmeroHexadecimal |
|
|
Um número binário pode ter até 64 dígitos. Um número hexadecimal pode ter até 16 dígitos. Sem um prefixo, NúmeroInteiro1 é tratado como decimal (base 10). O resultado aparece em binário, independentemente do modo base. Os números negativos aparecem no formato de “complemento de dois”. Por exemplo, N1 aparece como 0hFFFFFFFFFFFFFFFF no modo base Hex 0b111...111 (64 1’s) no modo base Binário N263 aparece como 0h8000000000000000 no modo base Hex 0b100...000 (63 zeros) no modo base Binário Se introduzir um número inteiro na base 10 fora do intervalo de uma forma binária de 64 bits assinada, é utilizada uma operação de módulo simétrico para colocar o valor no intervalo adequado. Considere os seguintes exemplos de valores fora do intervalo.
263 torna-se N263 e aparece como 0h8000000000000000 no modo base Hex 0b100...000 (63 zeros) no modo base Binário
264 torna-se 0 e aparece como 0h0 no modo base Hex 0b0 no modo base Binário
N263 N 1 torna-se 263 N 1 e aparece como 0h7FFFFFFFFFFFFFFF no modo base Hex 0b111...111 (64 1’s) no modo base Binário |
|
|
Catálogo > |
|
|
NúmeroInteiro1 4Base10 Þnúmero inteiro Nota: Pode introduzir este operador através da escrita de @>Base10 no teclado do computador. Converte NúmeroInteiro1 para um número decimal (base 10). Uma entrada binária ou hexadecimal têm de ter sempre um prefixo 0b ou 0h, respectivamente. 0b NúmeroBinário 0h NúmeroHexadecimal Zero, não a letra O, seguido por b ou h. Um número binário pode ter até 64 dígitos. Um número hexadecimal pode ter até 16 dígitos. Sem um prefixo, NúmeroInteiro1 é tratado como decimal. O resultado aparece em decimal, independentemente do modo base. |
|
|
Catálogo > |
|
|
NúmeroInteiro1 4Base16 Þnúmero inteiro Nota: Pode introduzir este operador através da escrita de @>Base16 no teclado do computador. Converte NúmeroInteiro1 para um número hexadecimal. Os números binários ou hexadecimais têm sempre um prefixo 0b ou 0h, respectivamente. 0b NúmeroBinário 0h NúmeroHexadecimal Zero, não a letra O, seguido por b ou h. Um número binário pode ter até 64 dígitos. Um número hexadecimal pode ter até 16 dígitos. Sem um prefixo, NúmeroInteiro1 é tratado como decimal (base 10). O resultado aparece em hexadecimal, independentemente do modo base. Se introduzir um número inteiro na base 10 muito grande para uma forma binária de 64 bits assinada, é utilizada uma operação de módulo simétrico para colocar o valor no intervalo adequado. Para mais informações, consulte 4Base2, aqui. |
|
|
Catálogo > |
|
|
binomCdf(n, p) Þlista binomCdf(n, p, LimiteInferior, LimiteSuperior) Þ número se LimiteInferior e LimiteSuperior forem números, lista se LimiteInferior e LimiteSuperior forem listas binomCdf(n,p,LimiteSuperior)para P(0{X{LimiteSuperior) Þ número se LimiteSuperior for um número, lista se LimiteSuperior for uma lista Calcula uma probabilidade cumulativa para a distribuição binomial discreta com n número de tentativas e a probabilidade p de sucesso de cada tentativa. Para P(X { LimiteSuperior), defina LimiteInferior=0 |
|
|
Catálogo > |
|
|
binomPdf(n, p) Þlista binomPdf(n, p, ValX) Þnúmero se ValX for um número, lista se ValX for uma lista Calcula uma probabilidade para a distribuição binomial discreta com o n número de tentativas e a probabilidade p de sucesso de cada tentativa. |
|