M

mat4list()

mat4list(Matrix)Þliste

Returner en liste bestående af elementerne i Matrix. Elementerne kopieres fra Matrix række for række.

Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur ved at skrive mat@>list(...).

max()

max(Værdi1, Værdi2)Þudtryk

max(Liste1, Liste2)Þliste

max(Matrix1, Matrix2)Þmatrix

Returnerer maksimum af de to argumenter. Hvis argumenterne er to lister eller matricer, returneres en liste eller matrix med maksimumsværdier for hvert sammenhørende elementpar.

max(List)Þudtryk

Returnerer det største element i liste.

max(Matrix1)Þmatrix

Returnerer en rækkevektor med det største element i hver kolonne i Matrix1.

Tomme (ugyldige) elementer ignoreres. Yderligere oplysninger om tomme elementer findes på her

Bemærk: Se også min().

mean()

mean(Liste[, hyppighedsliste])Þudtryk

Returnerer middelværdien for elementerne i Liste.

Hvert hyppighedsliste-element tæller antallet af konsekutive forekomster de tilsvarende elementer i Liste.

mean(Matrix1[, Hyppighedsmatrix]) Þmatrix

Returnerer en rækkevektor af middelværdierne af alle kolonner i Matrix1.

Hvert Hyppighedsmatrix-element tæller antallet af konsekutive forekomster af det tilsvarende element iMatrix1.

Tomme (ugyldige) elementer ignoreres. Yderligere oplysninger om tomme elementer findes på her.

I rektangulært vektorformat:

median()

median(Liste[, Hyppighedsliste])Þudtryk

Returnerer medianen af elementerne i Liste.

Hvert Hyppighedsliste-element tæller antallet af forekomster i ubrudt rækkefølge for de tilsvarende elementer i Liste.

median(Matrix1[, Hyppighedsmatrix])Þmatrix

Returnerer en rækkevektor med medianerne af kolonnerne i Matrix1.

Hvert Hyppighedsmatrix-element tæller antallet af forekomster i en ubrudt rækkefølge af det tilsvarende element i Matrix1.

Noter:

Alle elementer i listen eller matricen skal kunne omregnes til tal.
tomme (ugyldige) elementer i listen eller matricen ignoreres. Yderligere oplysninger om tomme elementer findes på her.

MedMed

MedMed X, Y [, Frekv] [, Kategori, Medtag]]

Beregner median-median linjey = (m·x+b)på listerne X og Y med hyppighed Frekv. En sammenfatning af resultaterne lagres i stat.results variable. (her.)

Alle lister skal have ens dimensioner med undtagelse af Medtag.

X og Y er lister med uafhængige og afhængige variable.

Frekv er en valgfri liste med hyppigheder. Hvert element i Frekvangiver hyppigheden af hændelse for hver tilsvarende X og Y datapunkt. Standardværdien er 1. Alle elementer skal være heltal | 0.

Kategory er en liste, der indeholder numeriske eller strengkategorikoder for X og Y data..

Medtag er en liste med en eller flere af kategorikoderne. Kun de dataelementer, hvis kategorikode er medtaget i denne liste, er medtaget i beregningen.

Oplysninger om effekten af tomme elementer i en liste findes “Tomme (ugyldige) elementer,” her.

 

Output-variabel

Beskrivelse

stat.RegEqn

Median-median-linjeligning: m·x+b

stat.m, stat.b

Modelkoeifficienter

stat.Resid

Residualer fra median-median-linjen

stat.XReg

Liste af datapunkter i den modificerede X-liste der faktisk bruges i regressionen ud fra begrænsninger i Frekv, kategoriliste,og Medtag Kategorier

stat.YReg

Liste af datapunkter i den modificerede Y-liste der faktisk bruges i regressionen ud fra begrænsninger i Frekv, kategoriliste,og Medtag Kategorier

stat.FreqReg

Liste med hyppigheder, der svarer til stat.XReg og stat.YReg

mid()

mid(kildeStreng, Start[, Antal])Þstreng

Returnerer Antal tegn fra tegnstrengen kildeStreng, startende med tegn nummer Start.

Hvis Antal udelades eller er større end dimension på kildeStreng, returneres alle tegn fra kildeStreng, begyndende med tegn nummer Start.

Antal skal være | 0. Hvis Antal = 0, returneres en tom streng.

mid(kildeListe, Start [, Antal])Þliste

Returnerer Antal elementer fra kildeListe, begyndende med element nummer Start.

Hvis Antal udelades eller er større end dimensionen på kildeListe, returneres alle elementer fra kildeListe, begyndende med element nummer Start.

Antal skal være | 0. Hvis antal = 0, returneres en tom liste.

mid(kildeStrengListe, Start[, Antal])Þliste

Returnerer Antal strenge fra listen med strenge kildeStrengListe begyndende med element nummer Start.

min()

min(Værdi1, Værdi2)Þudtryk

min(Liste1, Liste2)Þliste

min(Matrix1, Matrix2)Þmatrix

Returnerer minimum af de to argumenter. Hvis argumenterne er to lister eller matricer, returneres en liste eller matrix med minimumværdi af hvert sammenhørende elementpar.

min(Liste)Þudtryk

Returnerer det mindste element af Liste.

min(Matrix1)Þmatrix

Returnerer en rækkevektor med det mindste element i hver kolonne i Matrix1.

Bemærk: Se også max().

mirr()

mirr(finansRente,geninvestRente,CF0,CFListe[,CFFrekv])

Finansfunktion, der returnerer den modificerede interne rente af en investering.

finansRente er rentesatsen, du betaler for pengestrømsbeløbene.

geninvestRente er rentesatsen, som pengestrømmen geninvesteres til.

CF0 er startpengestrømmen på tidspunkt 0. Den skal være et reelt tal.

CFListe er en liste over pengestrømsbeløb efter startpengestrømmen CF0.

CFFrekv er en valgfri liste, hvor hvert element angiver hyppigheden for et grupperet (fortløbende) pengestrømsbeløb, som er det tilsvarende element i CFListe. Standardværdien er 1. Hvis du indtaster værdier, skal de være positive heltal < 10.000.

Bemærk: Se også irr(), her.

mod()

mod(Værdi1, Værdi2)Þudtryk

mod(Liste1, Liste2)Þliste

mod(Matrix1, Matrix2)Þmatrix

Returnerer det første argument modulo andet argument som defineret efter definitionen:

mod(x,0) = x

mod(x,y) = x - y floor(x/y)

Når det andet argument er ikke-nul, er resultatet periodisk i det pågældende argument. Resultatet er enten nul eller har samme fortegn som det andet argument.

Hvis argumenterne er to lister eller to matricer, returneres en liste eller matrix med modulo af hvert par af sammenhørende elementer.

Bemærk: Se også remain(), her

mRow()

mRow(Tal, Matrix1, Index)Þmatrix

Returnerer en kopi af Matrix1 med hvert element i rækken Indeks af Matrix1 ganget med Tal.

mRowAdd()

mRowAdd(Tal, Matrix1, Indeks1, Indeks2) Þmatrix

Returnerer en kopi af Matrix1 med hvert element i rækken Indeks2 af Matrix1 erstattet med:

Tal × række Indeks1 + række Indeks2

MultReg

MultReg Y, X1[,X2[,X3,…[,X10]]]

Beregner multiple lineære regressioner af listen Y på listerne X1, X2, , X10. En sammenfatning af resultaterne lagres i stat.results variable. (her.)

Alle lister skal have samme dimension.

Oplysninger om effekten af tomme elementer i en liste findes “Tomme (ugyldige) elementer,” her.

 

Output-variabel

Beskrivelse

stat.RegEqn

Regressionsligning: b0+b1·x1+b2·x2+ ...

stat.b0, stat.b1, ...

Regressionskoefficienter

stat.r2

Koefficient af multipel forklaringsgrad

stati.yList

yListe = b0+b1·x1+ ...

stat.Resid

Residualer fra regressionen

MultRegIntervals

MultRegIntervals Y, X1[,X2[,X3,…[,X10]]],XValListe[,CNiveau]

Beregner en forudset y-værdi, et niveau C forudsigelsesinterval for enkle observationer, og et niveau C konfidensinterval til gennemsnits-responsen.

En sammenfatning af resultaterne lagres i stat.results variable. (her.)

Alle lister skal have samme dimension.

Oplysninger om effekten af tomme elementer i en liste findes “Tomme (ugyldige) elementer,” her.

 

Output-variabel

Beskrivelse

stat.RegEqn

Regressionsligning: b0+b1·x1+b2·x2+ ...

Statistik.y

Et punktestimat: y = b0 + b1 · xl + ... for XValListe

stat.dfFejl (stat.dfError)

Frihedsgrader for fejl

stat.CLower, stat.CUpper

Konfidensinterval for en middelværdi

stat.ME

Konfidensinterval, fejlmargen

stat.SE

Standardfejl for middelværdi

stat.LowerPred,

stat.UpperPred

Prædiktionsinterval for en enkelt observation

stat.MEPred

Prædiktionsintervalsmargin for fejl

stat.SEPred

Standardfejl for prædiktion

stat.bList

Liste med regressionskoefficienter, {b0,b1,b2,...}

stat.Resid

Residualer fra regressionen

MultRegTests

MultRegTests Y, X1[,X2[,X3,…[,X10]]]

Multipel lineær regressionstest beregner en multipel lineær regression fra de givne data, og danner den globale F teststatistik og t teststatistikker for koefficienterne.

En sammenfatning af resultaterne lagres i stat.results variable. (her.)

Oplysninger om effekten af tomme elementer i en liste findes “Tomme (ugyldige) elementer,” her.

 

Output

Output-variabel

Beskrivelse

stat.RegEqn

Regressionsligning: b0+b1·x1+b2·x2+ ...

stat.F

Global F teststatistik

stat.PVal

P-værdi tilknyttet global F statistik

stat.r2

Koefficient af multipel forklaringsgrad

stat.AdjR2

Justeret koefficient af multipel forklaringsgrad

stat.s

Standardafvigelse for fejlen

stat.DW

Durbin-Watson-statistik; Anvendes til at bestemme, om første-ordens auto-korrelationen er tilstede i modellen

stat.dfReg

Frihedsgrader i regressionen

stat.SSReg

Kvadraternes regressionsum

stat.MSReg

Middelkvadrat af regression

stat.dfFejl

Frihedsgrader for fejl

stat.SSError

fejl, kvadratsum

stat.MSError

fejl, middelkvadrat

stat.bList

{b0,b1,...} Liste med koefficienter

stat.tList

Liste med t statistikker for hver koefficient i bListen

stat.PList

Liste P-værdier for hver t-statistik

stat.SEList

Liste med standardfejl for koefficienter i bListe

stat.yList

yListe = b0+b1·x1+ . . .

stat.Resid

Residualer fra regressionen

stat.sResid

Standardiserede residualer; Værdi opnået ved at dividere en residual med dens standardafvigelse

stat.CookDist

Cooks distance; Mål for påvirkningen af en observation baseret på residual og udnyttelse

stat.Leverage

Mål for, hvor langt værdierne for de uafhængige variable er fra deres middelværdier

nand

BoolskUdtryk1 nandBoolskUdtryk2 returnerer boolsk udtryk

BoolskListe1 nandBoolskListe2 returnerer Boolsk liste

BoolskMatrix1 nandBoolskMatrix2 returnerer Boolsk matrix

 

Returnerer negationen af en logisk and operation anvendt på de to argumenter. Returnerer true eller false eller en forenklet form af ligningen.

For lister og matricer returneres sandhedsværdierne element for element.

Heltal1 nandHeltal2 Þ heltal

Sammenligner to reelle heltal bit for bit med en nand operation Internt konverteres begge heltal til 64-bit binære tal med fortegn. Når de tilsvarende bits sammenlignes, er resultatet 1, hvis begge bits er 1. Ellers er resultatet 0. Den returnerede værdi repræsenterer bit-resultaterne og vises i overensstemmelse med den valgte talsystemtilstand.

Du kan indtaste heltallene i ethvert talsystem. Til binære eller hexadecimale indtastninger skal du som præfiks benytte henholdsvis 0b eller 0h. Uden præfiks behandles heltallene som decimaltal (10 talssystem)