F

factor()

factor(rationaltTal) returnerer det rationale tal opløst i primtal. Ved sammensatte tal øges beregningstiden eksponentielt med antallet af cifre i den næststørste faktor. Opløsning af et 30-cifret heltal kan for eksempel vare længere end en dag, og opløsning af et 100-cifret tal kan vare længere end et århundrede.

Sådan stopper du en beregning manuelt,

Håndholdt: Hold tasten c nede, mens du gentagne gange trykker på ·.
Windows®: Hold tasten F12 nede, mens du gentagne gange trykker på Enter.
Macintosh®: Hold tasten F5 nede, mens du gentagne gange trykker på Enter.
iPad®: App'en viser en meddelelse. Du kan fortsat vente eller annullere.

Hvis du kun vil bestemme, om et tal er et primtal, skal du anvende isPrime() i stedet. Det er meget hurtigere, især hvis RationaltTal ikke er et primtal, og den næststørste faktor har mere end fem cifre.

FCdf()

FCdf(nedreGrænse,øvreGrænse,fgTæller,fgNævner)Þtal hvis nedreGrænse og øvreGrænse er tal, liste hvis nedreGrænse og øvreGrænse er lister

FCdf(nedreGrænse,øvreGrænse,fgTæller,fgNævner)Þtal hvis nedreGrænse og øvreGrænse er tal, liste hvis nedreGrænse og øvreGrænse er lister

Beregner sandsynligheden hørende til F-fordelingen for intervallet mellem nedreGrænse og øvreGrænse med de angivne frihedsgraderdfTæller og dfNævner.

For den kumulerede fordeling P(X { øvreGrænse) skal du sætte nedreGrænse = 0.

 

 

Fill

Fill Tal, matrixVarÞmatrix

Erstatter hvert element i variablen matrixVar med Udtr.

matrixVar skal eksistere i forvejen.

Fill Tal, listVarÞliste

Erstatter hvert element i variablen Listevar med Udtr.

Listevar skal eksistere i forvejen.

FiveNumSammendrag

FiveNumSummary X[, [Frekvv][ Kategori,Medtag]]

Frembringer en forkortet version af 1-variabelstatistikken på listen X. En sammenfatning af resultaterne lagres i stat.results variable. (her.)

X repræsenterer en liste med dataene.

Frekv er en valgfri liste med hyppigheder. Hvert element i Frekv¨angiver hyppigheden af hver tilsvarende X værdi. Standardværdien er 1. Alle elementer skal være heltal | 0.

Kategori er en liste med numeriske kategorikoder for tilsvarende X værdier.

Medtag er en liste med en eller flere af kategorikoderne. Kun de dataelementer, hvis kategorikode er medtaget i denne liste, er medtaget i beregningen.

Et tomt (ugyldigt) element i en af listerne X, Freq eller Category resulterer i at det tilsvarende element i alle disse lister bliver ugyldigt. Yderligere oplysninger om tomme elementer findes på her

 

 

Output-variabel

Beskrivelse

stat.MinX

Minimum af x-værdier

stat.Q1X

1. kvartil af x

stat.MedianX

Median af x

stat.Q3X

3. kvartil af x

stat.MaxX

Maksimum af x-værdier

floor()

floor(Værdi1)Þheltal

Returnerer det største heltal, der er { argumentet. Denne funktion er identisk med int().

Argumentet kan være et reelt eller komplekst tal.

floor(Liste1)Þliste

floor(Matrix1)Þmatrix

Returnerer en liste eller matrix med nedrunding af hvert element.

Bemærk: Se også ceiling() og int().

 

For

For Var, Lav, Høj [, Trin]
Blok
EndFor

Eksekverer sætningerne i blok iterativt for hver værdi af Var fra Lav til Høj i intervaller på Trin.

Var må ikke være en systemvariabel.

Trin kan være positiv eller negativ. Standardværdien er 1.

Blok kan enten være en enkelt sætning eller en serie sætninger adskilt med kolon.

Bemærk indtastning af eksemplet: For instruktioner til at indtaste programmer over flere linjer og definering af funktioner se Beregninger-afsnittet i din produktvejledning.

format()

format(Tal[, formatStreng])Þstreng

Returnerer Tal som en tegnstreng baseret på formatskabelonen.

formatStreng er en streng og skal være på formen: “F[n]”, “S[n]”, “E[n]”, “G[n][c]”, hvor [ ] angiver valgfrie dele.

F[n]: Fast format. n er det antal cifre, der vises efter decimalpunktet.

S[n]: Videnskabeligt format. n er det antal cifre, der vises efter decimalpunktet.

E[n]: Teknisk format. n er antallet af cifre efter det betydende ciffer. Eksponenter er justeret til et multiplum af tre, og decimalpunktet flyttes til højre med nul, en eller to pladser.

G[n][c]: Samme som fast format men skiller også cifrene til venstre for decimalpunktet i grupper på tre. c angiver gruppeskilletegnet og er som standard et komma. Hvis c er et punktum, vises grundtallet som et komma.

[Rc]: Alle ovennævnte angivelser kan udvides med Rc-grundtalflaget, hvor c er et enkelt tegn, der angiver, hvad der skal substitueres for grundtalspunktet.

fPart()

fPart(Udtr1)Þudtryk

fPart(Liste1)Þliste

fPart(Matrix1)Þmatrix

Returnerer decimaldelen af argumentet.

For en liste eller matrix returneres decimaldelen af elementerne.

Argumentet kan være et reelt eller komplekst tal.

FPdf()

FPdf(XVærdi,dfTæller,dfNævner)

FPdf(XVærdi,dfTæller,dfNævner)

Beregner F sandsynlighedsfordelingen på XVal for den angivne dfTæller (frihedsgrader i tælleren) og dfNævner (frihedsgrader i nævneren).

 

 

freqTable4list()

freqTable4liste(Liste1,frekvHeltalListe)Þliste

Returnerer en liste indeholdende elementerne fra Liste1 udvidet i henhold til hyppighederne i frekvHeltalListe. Denne funktion kan anvendes til at danne en frekvenstabel for Data- & Statistikapplikationerne.

Liste1 kan være enhver gyldig liste.

frekvHeltalListe skal have den samme dimension som Liste1 og må kun indeholde ikke-negative heltalselementer. Hvert element angiver det antal gange det tilsvarende Liste1 element vil blive gentaget i resultatlisten. En nul-værdi udelukker det tilsvarende Liste1 element.

Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur ved at skrive freqTable@>list(...).

Tomme (ugyldige) elementer ignoreres. Yderligere oplysninger om tomme elementer findes på her.

frequency()

frequency(Liste1,binsListe)Þliste

Returnerer en liste, der indeholder optælling af elementerne i Liste1. Antallene er baseret på områder (bins), som du definerer i binsListe.

Hvis binsListe er {b(1), b(2), …, b(n)}, er de specificerede områder {?{b(1), b(1)<?{b(2),…,b(n-1)<?{b(n), b(n)>?}. Den resulterende liste er et element længere end binsListe.

Hvert element af resultatet svarer til antallet af elementer fra Liste1, der er i dette område. Udtrykt med countIf()-funktionen er resultatet { countIf(liste, ?{b(1)), countIf(liste, b(1)<?{b(2)), …, countIf(liste, b(n-1)<?{b(n)), countIf(liste, b(n)>?)}.

Elementer i Liste1, der ikke kan “placeres i en størrelse” ignoreres. Tomme (ugyldige) elementer ignoreres også. Yderligere oplysninger om tomme elementer findes på her.

I applikationen Lister og regneark kan du anvende et celleområde i stedet for begge argumenter.

Bemærk: Se også countIf(), her.

 

Forklaring af resultatet:

2 elementer fra Dataliste er {2.5

4 elementer fra Dataliste er >2,5 og {4,5

3 elementer fra Dataliste er >4,5

Elementet "hello" er en streng og kan ikke placeres i nogen af de definerede områder.

FTest_2Samp

FTest_2Samp Liste1,Liste2[,Hyppighed1[,Hyppighed2[,Hypot]]]

FTest_2Samp Liste1,Liste2[,Hyppighed1[,Hyppighed2[,Hypot]]]

(Datalisteinput)

FTest_2Samp sx1,n1,sx2,n2[,Hypot]

FTest_2Samp sx1,n1,sx2,n2[,Hypot]

(Sammenfatning, stat input)

Udfører en F test med to målinger. En sammenfatning af resultaterne lagres i variablen stat.results. (her.)

eller Ha: s1 > s2, sæt Hypot>0

Til Ha: s1 ƒ s2 (standard), sæt Hypot =0

Til Ha: s1 < s2, sæt Hypot<0

Oplysninger om effekten af tomme elementer i en liste findes “Tomme (ugyldige) elementer,” her.

 

 

Output-variabel

Beskrivelse

stat.F

Beregnet Û statistik for datasekvensen

stat.PVal

Mindste signifikansniveau, ved hvilket nul-hypotesen kan forkastes

stat.dfTæller

frihedsgrader for tæller = n1-1

stat.dfNævner

tæller, frihedsgrader = n2-1

stat.sx1, stat.sx2

Stikprøve standardafvigelse for datasekvenserne i Liste 1 og Liste 2

stat.x1_bar

stat.x2_bar

Middelværdi af stikprøver for datasekvenserne i Liste 1 og Liste 2

stat.n1, stat.n2

Størrelse på stikprøverne

Func

Func
     Blok
EndFunc

Skabelon til oprettelse af en brugerdefineret funktion.

Blok kan være en enkelt sætning, en serie sætninger adskilt med kolon eller en serie sætninger på separate linjer. Funktionen kan anvende Return-instruktionen til at returnere et specifikt resultat.

Bemærk indtastning af eksemplet: For instruktioner til at indtaste programmer over flere linjer og definering af funktioner se Beregninger-afsnittet i din produktvejledning.

Definition af en stykvis funktion:

Tegnet resultat af grafen g(x)