La TI-84 Plus CE utilise un système d'ordre des opérations appelé Equation Operating System (EOS™), qui :
• | définit l'ordre dans lequel les fonctions des expressions sont saisies et évaluées, |
-et-
• | vous permet de saisir des nombres et des fonctions dans un ordre simple et direct. |
Le système EOS™ évalue les fonctions d'une expression dans l'ordre suivant :
Ordre |
Fonction |
1 |
Fonctions précédant l'argument, telles que sin( ou log( |
2 |
Fonctions introduites après l'argument, telles que 2, -1, !, ¡, r et conversions |
3 |
Puissances et racines, telles que 25 ou |
4 |
Arrangements (nPr) et combinaisons (nCr) |
5 |
Multiplication, multiplication implicite, division |
6 |
Addition et soustraction |
7 |
Opérateurs relationnels, telles que > ou |
8 |
Opérateur booléen and |
9 |
Opérateurs booléens or et xor |
Remarque : les fonctions d'un même groupe de priorité sont évaluées de gauche à droite par le système EOS™. Les calculs inclus dans des parenthèses sont effectués en priorité. Un nombre saisi en notation scientifique ou ingénieur, 2.34â6, est interprété comme (2.3x106) avec des parenthèses, afin que le nombre conserve la valeur correcte lors du calcul EOS™.