La TI-84 Plus CE reconnaît la multiplication implicite. Il est donc inutile d'appuyer systématiquement sur ¯ pour exprimer une multiplication. Par exemple, la TI-84 Plus CE interprète 2p,
4sin(46), 5(1+2) et (2ä5)7 comme une multiplication implicite.
En mode MathPrint, afin de mieux prendre en charge la multiplication implicite, le signe de multiplication s'affichera dans une expression pour éviter toute confusion.
• | Entrez 3 [ ( - ) ] 2 |
• | L'écran affichera 3*-2, avec -6 comme résultat. |
Remarque : les règles de multiplication implicite de la TI-84 Plus CE diffèrent de celles d'autres calculatrices graphiques. Par exemple :
Expression |
La TI-84 Plus CE la calcule sous la forme |
D'autres calculatrices peuvent la calculer sous la forme |
1à2X |
(1à2)X |
1à(2X) |