Uso de Transformation Graphing App

Transformation Graphing App mejora el modo de función o y permite observar los efectos del cambio de los valores de coeficiente sin salir de la pantalla de gráficos. La función de transformación solo está disponible en el modo de función (z).

Transformation Graphing permite manipular hasta cuatro coeficientes en un gráfico: A, B, C y D. Todos los demás coeficientes actúan como constantes y utilizan el valor en la memoria. Puede avanzar paso a paso por la transformación de una función o animar la transformación aplicando estilos de reproducción, reproducción/pausa, reproducción o reproducción rápida. Es posible introducir funciones directamente o utilizar el selector de color/estilo de línea para pegar funciones como:

AX + B

AX2 + B

A(X-B)2 + C

A(X-B)(X-C)

AX2 + BX + C

A(X-B)3 + C

AX3 + BX2 + CX + D

A abs(B(X-C)) + D

A sin(B(X-C)) + D

A cos(B(X-C)) + D

A tan(B(X-C)) + D

Temas relacionados