Pour tirer le meilleur parti de votre technologie TI-Innovator™, assurez-vous de disposer des dernières fonctionnalités. Restez à jour avec la dernière version du sketch TI-Innovator™.
Nouveautés de la technologie TI-Innovator™, version 1.5
Sketch v1.5
•
Acquisition de données : nouvelles commandes pour permettre aux programmes de recueillir plusieurs échantillons de données en une seule commande.
•
Instructions composées : utilisez des instructions composées pour synchroniser plusieurs sorties.
•
RANGER (Capteur de distance) : fonctionnalité supplémentaire permettant au RANGER de renvoyer « le temps de parcours ».
•
TI-RGB Array : mises à jour des commandes pour contrôler plusieurs DEL sur TI-RGB Array.
•
SOUND (Sonnerie) : une mise à jour de SOUND utilise une commande unique pour émettre des bips répétés.
Mises à jour supplémentaires
•
La DEL D’ALIMENTATION verte sur le TI-Innovator™ Hub indique maintenant la présence d’une source d’alimentation externe. Elle devient plus lumineuse lorsqu’une source d’alimentation externe est raccordée au port micro-USB PWR.
•
Plus de détails sur la commande AVERAGING (Moyenne).