Il existe une fonctionnalité supplémentaire permettant au RANGER (Capteur de distance) de renvoyer le temps du parcours au lieu de la distance. L’objet RV.RANGER prend également en charge ce nouveau mot-clé.
Exemple d’activité : calculez la vitesse du son en mesurant la distance et le temps.
Nouvelle option pour la commande RANGER (Capteur de distance) : le paramètre TIME (Temps).
READ RANGER 1 : fonctionnalité actuelle, lecture de la distance.
READ RANGER 1 TIME : nouvelle option, donne le temps de parcours en secondes.
Exemple : READ RANGER 1 TIME
|
Commande : |
READ RANGER i TIME |
|---|---|
|
Syntaxe de la |
READ RANGER i TIME |
|
Plage : |
|
|
Description : |
Fonctionnalité supplémentaire permettant au RANGER de renvoyer le temps de parcours au lieu de la distance. La valeur est en secondes. Et c’est le temps de parcours aller-retour du signal. |
|
Résultat : |
Récupère les lectures des données de temps de parcours pour le RANGER spécifié. |
|
Type ou |
Capteur |
Il existe une fonctionnalité supplémentaire permettant au RV.RANGER (Capteur de distance RV) de renvoyer le temps de parcours au lieu de la distance.
Exemple : READ RV.RANGER TIME (Lecture du temps de parcours du capteur de distance RV)
|
Commande : |
READ RV.RANGER TIME |
|---|---|
|
Syntaxe de la |
READ RV.RANGER TIME |
|
Plage : |
|
|
Description : |
Fonctionnalité supplémentaire permettant au RV.RANGER de renvoyer le temps de parcours au lieu de la distance. La valeur est en secondes. Et c’est le temps de parcours aller-retour du signal. |
|
Résultat : |
Récupère les lectures des données de temps de parcours pour le RANGER sur le TI-Innovator™ Rover. |
|
Type ou |
Capteur |