Utilisez des instructions composées pour synchroniser plusieurs sorties.
| • | Contrôlez plusieurs dispositifs en une seule commande à l’aide de « AND » (Et) |
| • | Exemple d’activité : simulation des feux de circulation avec avertissements sonores |
| - | Exemples : |
SET COLOR 255 0 255 AND SOUND 440 TIME 2
SET POWER 100 AND SOUND 880
Exemple :
Synchronisez LIGHT/COLOR (Lumière/Couleur) avec SOUND (Son) pour simuler le signal de trafic
|
Exemple de |
SET SOUND 440 TIME 2 AND COLOR 255 0 255 TIME 2 |
Un maximum de quatre dispositifs de sortie peut être inclus dans une commande unique.
La longueur totale de la commande ne peut pas dépasser 96 caractères.
Les commandes démarrent en même temps, mais peuvent se terminer indépendamment.
Exemple :
|
Exemple de |
SET SOUND 440 TIME 2 AND COLOR 255 0 255 TIME 4 |