| • | Le TI-SensorLink n'est pas un outil d’acquisition de données. Les sondes à connexion USB ou le Lab Cradle restent des outils de choix dédiés à l’acquisition et à l'analyse des données. |
| • | Les commandes du Hub du TI-SensorLink avec les capteurs analogiques Vernier ne font pas actuellement partie de l'application Hub (gamme CE) ou du menu Hub (TI-Nspire™ CX). |
| • | Les nouvelles commandes et les nouveaux mots clés devront être tapés OU recopiés à partir d'un programme existant. Veuillez noter que toute erreur typographique dans les mots clés produira un message d'erreur dans le sketch. |
| • | Capteur de pression de gaz : l'élément de détection du capteur de pression de gaz sera endommagé s'il entre en contact direct avec un liquide. |
| • | Capteur de pH : placez l'électrode dans une solution tampon de pH 4 ou pH 7. Elle ne doit jamais être conservée dans de l'eau distillée. Si l'électrode est accidentellement conservée à sec pendant une courte période, immergez le bout dans la solution tampon/de conservation KCI de pH 4 pendant au moins 8 heures avant son utilisation. |
| • | Capteur de température en acier inoxydable : |
| - | Torsion du câble. Il arrive que les élèves tordent ou pincent le câble près de la poignée du capteur. Avec le temps, les câbles peuvent se détacher et le capteur peut cesser de fonctionner. |
| - | Surchauffe du capteur. Lorsqu'ils l'utilisent dans les laboratoires de chimie, les élèves déposent parfois le capteur sur une plaque chaude et « cuisent » complètement l'unité. |
| - | L'unité n'est pas étanche ! L'eau peut s'infiltrer dans la poignée du capteur et endommager les composants électroniques. Pour collecter les données, immergez dans l'eau uniquement la partie en acier inoxydable du capteur. |