Titre |
Capteur de pH Vernier |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du composant TI |
n/a |
||||||||||||||||||||||||
Code de commande Vernier |
|||||||||||||||||||||||||
Compris dans |
pH-Capteur |
||||||||||||||||||||||||
Quantité |
1 |
||||||||||||||||||||||||
Description |
Utilisez le capteur de pH comme si vous utilisiez un dispositif de mesure du pH classique avec des avantages en plus : acquisition automatisée des données, graphiques et analyse des données Voir également : Mode d'emploi |
||||||||||||||||||||||||
Catégorie |
Capteurs d’environnement |
||||||||||||||||||||||||
Adaptateur TI-SensorLink pour TI-Innovator™ Hub |
|||||||||||||||||||||||||
Instructions de montage |
N/D |
||||||||||||||||||||||||
Précautions |
Placez l’électrode dans une solution tampon de pH 4 ou pH 7. Elle ne doit jamais être conservée dans de l'eau distillée. Si l'électrode est accidentellement conservée à sec pendant une courte période, immergez le bout dans la solution tampon/de conservation KCI de pH 4 pendant au moins 8 heures avant son utilisation. |
||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques |
Voir également : Toutes les caractéristiques sont ici. |
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Objet de Sketch |
VERNIER |
||||
Syntaxe de la commande |
|||||
|