Titre |
Capteur de pression de gaz Vernier |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du composant TI |
n/a |
||||||||||||
Code de commande Vernier |
|||||||||||||
Compris dans |
Capteur de pression de gaz |
||||||||||||
Quantité |
1 |
||||||||||||
Description |
Sert à surveiller les écarts de pression dans un gaz. La plage est assez large pour exécuter la loi de Mariotte tout en étant suffisamment sensible pour mener des expériences de pression-vapeur ou pression-température. Les professeurs de biologie peuvent se servir du capteur de pression de gaz pour surveiller la transpiration ou la respiration dans un environnement fermé. Voir également : Mode d'emploi |
||||||||||||
Catégorie |
Capteur environnemental |
||||||||||||
Adaptateur TI-SensorLink pour TI-Innovator™ Hub |
|||||||||||||
Instructions de montage |
N/D |
||||||||||||
Précautions |
L'élément de détection du capteur de pression de gaz sera endommagé s'il entre en contact direct avec un liquide. |
||||||||||||
Caractéristiques techniques |
Remarque : Le capteur de pression de gaz est disponible en deux versions. La version 1.3 du sketch du TI-Innovator™ Hub comprend les constantes d'étalonnage pour l'une des deux versions. Les programmes de référence montrent comment utiliser la commande CALIBRATE pour utiliser l'autre type de capteur de pression de gaz. Voir également : Toutes les caractéristiques sont ici. |
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Objet de Sketch |
VERNIER |
||||
Syntaxe de la commande |
|||||
|
Il existe une variante supplémentaire du capteur de pression des gaz Vernier avec différentes constantes d’étalonnage.
Nouveau mot clé : PRESSURE2 (PRESSION2)
Les constantes d’étalonnage sont les suivantes : 51,71 à 25.86
Code |
Send "CONNECT VERNIER 1 TO IN 1 AS PRESSURE2" Send "READ VERNIER 1" Get P |