La placa de pruebas y sus componentes (que se compran por separado) le permiten crear proyectos de placa de pruebas y conectarlos al TI‑Innovator™ Hub a través de sus clavijas de conector para placa de pruebas.
Los componentes de la placa de pruebas incluyen:
| • | Una placa de pruebas y los cables de puente para crear conexiones eléctricas. |
| • | Componentes que son referenciables, como luces LED y sensores que responden a |
| • | Componentes pasivos, como resistencias, condensadores e interruptores manuales que no son referenciables de forma directa por el |
| • | Un compartimento de baterías que aloja cuatro baterías AA. No se incluyen las baterías. |
|
Componente |
Imagen |
|
Usado con las clavijas |
Descripción |
|
Luces LED color rojo |
|
|
BB 1-10 |
Diodo emisor de luz que emite luz cuando pasa una corriente a través de él. |
|
Luces LED color verde |
|
|
BB 1-10 |
Diodo emisor de luz que emite luz cuando pasa una corriente a través de él. |
|
Luces LED RGB (rojo, verde, azul) |
|
|
BB 8-10 |
Diodo emisor de luz con elementos que pueden ajustarse de forma independiente de color rojo, verde y azul. Puede producir una amplia variedad de colores. |
|
Termistor |
|
|
BB 5,6,7 (se requiere de entrada analógica) |
Resistencia cuyo valor cambia en base a la temperatura. Se utiliza para medición y control. |
|
Pantalla de 7 segmentos |
|
|
BB 1-10 |
Arreglo de luces LED colocadas para mostrar números y algunos caracteres alfabéticos. También una luz LED para un punto decimal. |
|
Motor de DC pequeño |
|
|
BB 1-10 (usa señal digital para generar software PWM) |
Motor que convierte la corriente eléctrica directa en potencia mecánica. |
|
TTL del MOSFET de potencia |
|
|
BB 1-10 |
Transistor utilizado para amplificar o conmutar señales electrónicas. |
|
Sensor analógico de temperatura de TI |
|
|
BB 5,6,7 (se requiere de entrada analógica) |
Sensor que reporta un voltaje proporcional a la temperatura ambiente dentro de un rango de −55 °C a 130 °C. |
|
Sensor de luz visible |
|
|
BB 5,6,7 (se requiere de entrada analógica) |
Sensor que informa el nivel de luz ambiental. |
|
Transmisor de luz infrarroja LTE‑302, |
|
|
BB 1-10 (salida digital) |
Luz LED infrarroja de emisión lateral, diseñada para combinarse con el fototransistor LTR-301.
|
|
Receptor de infrarrojos LTR‑301, |
|
|
BB 1-10 (entrada digital) |
Fototransistor infrarrojo con sensor lateral, diseñado para combinarse con el emisor infrarrojo LTE-302. |
El siguiente programa para la calculadora graficadora TI CE utiliza los comandos Send (enviar) y Wait (esperar) para hacer parpadear una luz LED específica en la placa de pruebas.
Nota: Este programa opera correctamente solamente si la calculadora está conectada a la
PRGM: BLINKBB
Send("CONNECT LED 1 TO BB1")
For(N,1,10)
Send("SET LED 1 ON")
Wait 1
Send("SET LED 1 OFF")
Wait 1
End
Send("DISCONNECT LED 1")
Nota: Si está utilizando tecnología TI‑Nspire™ CX, omita los paréntesis y cambie End (fin) a EndFor (terminar para). |
|
La
Consulte también: Puertos de TI-Innovator™ Hub y clavijas útiles de la placa de pruebas
Consulte también: Componentes de la placa de pruebas y clavijas útiles
La placa de pruebas facilita conectar los componentes eléctricos de un proyecto introduciendo los conductores de los componentes y los cables de puente dentro de clavijas en la placa de pruebas.
Las clavijas están colocadas en grupos de 5. Las 5 clavijas en cada grupo están conectadas eléctricamente entre sí en la parte posterior del tablero. Usted conecta los conductores y los cables entre sí insertándolos en las clavijas dentro del mismo grupo.
| • | Los rieles de potencia en la parte superior e inferior están marcados con franjas rojas (+) y azules (-). Los grupos en cada riel están conectados eléctricamente a lo largo de toda la longitud de la franja. |
| • | Los grupos restantes de 5 clavijas en el tablero están etiquetados con números y letras. Cada grupo está eléctricamente aislado de los demás. |
|
|
|
El espacio en el centro de la placa de pruebas permite la conexión fácil de componentes proporcionados como paquetes dobles en línea.
Se utilizan cables de puente entre el Hub y la placa de pruebas para energizar los componentes en la placa de pruebas y para controlarlos o monitorearlos a través del código de programa. El Hub tiene 20 clavijas etiquetadas, incluyendo 10 clavijas de señal, 8 clavijas de tierra, una clavija de potencia de 3,3 V y una clavija de potencia de 5,0 V.
Para obtener una lista de las precauciones a tomar al utilizar la placa de pruebas y sus componentes, consulte Precauciones generales (aquí).