Componentes de la placa de pruebas y clavijas útiles

Esta es una lista de todos los componentes de nuestro paquete de placa de pruebas y las clavijas útiles por cada componente.

Componente

Usar con clavijas

1 Placa de pruebas

N/A

10 cables de puente macho/hembra para placa de pruebas

N/A

40 cables de puente macho/macho para placa de pruebas

N/A

5 Luces LED verdes

BB 1-10

10 Luces LED rojas

BB 1-10

2 Luces LED RGB (rojo, verde, azul)

BB 8-10

10 Resistencias de 100 ohmios

N/A

10 Resistencias de 1K ohmios

N/A

10 Resistencias de 10K ohmios

N/A

10 Resistencias de 100K ohmios

N/A

10 Resistencias de 10M ohmios

N/A

1 Diodo

BB 1-10

1 Termistor

BB 5,6,7 (se requiere de entrada analógica)

1 Interruptor deslizador de SPDT

BB 1-10

1 Interruptor DIP SIP de 8 posiciones

BB 1-10 (entrada digital)

1 8 SIP con resistencia de 100 ohmios

N/A

1 Potenciómetro con perilla

BB 5,6,7

1 Condensador de 100 µF

N/A

1 Condensador de 10 µF

N/A

1 Condensador de 1 µF

N/A

1 Pantalla de 7 segmentos

BB 1-10

1 Motor de DC pequeño

BB 1-10 (usa señal digital para generar software PWM)

2 TTL del MOSFET de potencia

BB 1-10

1 Sensor analógico de temperatura de TI

BB 5,6,7 (se requiere de entrada analógica)

1 Sensor de luz visible

BB 5,6,7 (se requiere de entrada analógica)

1 Compartimento para 4 baterías tamaño AA

N/A

1 Receptor de infrarrojos

BB 1-10 (entrada digital)

1 Transmisor de infrarrojos

BB 1-10 (salida digital)

Consulte también: Puertos del TI-Innovator™ Hub y clavijas útiles de la placa de pruebas