Page 3 - ma2c_2_klassisk_geometri
P. 3
Kapitelöversikt
Kapitelöversikt.................................................................................................................................. 1 1. Vad är klassisk geometri? ......................................................................................................... 2
1.1. Modern klassisk geometri – vinklar och trianglar .................................................................... 3
1.2. Modern klassisk geometri – linjer, vinklar och cirklar ........................................................... 7
1.3. Självtest KG 1............................................................................................................................................ 11
2.1. Självtest KG2............................................................................................................................................. 21
2. Kongruens och likformighet ................................................................................................. 13
3. Geometriska konstruktioner ................................................................................................ 22 4. Analytisk geometri ................................................................................................................... 28
4.1. Cirkelns ekvation.................................................................................................................................... 29
Kapitelöversikt
4.2. Parabelns ekvation ................................................................................................................................ 32
4.3.Ellipsens ekvation ............................................................................................................................ 38
4.4.Hyperbelns ekvation....................................................................................................................... 42
4.5. Självtest KG 4............................................................................................................................................ 45
5.1. Översiktskarta: Klassisk geometri ................................................................................................. 49 5.2. Test: Klassisk geometri ....................................................................................................................... 53
5. Blandade uppgifter................................................................................................................... 46
6. Facit – Klassisk geometri ........................................................................................................ 55
Uppgifter med gröna nummer är av enklare karaktär.
Uppgifter med svarta nummer är grundläggande.
Uppgifter och exempel som är märkta med röd stjärnaär av fördjupningskaraktär. Fördjupningsavsnitt är på röd bakgrund.
Anvisningar:
1