Page 5 - ma2c_1_algebra_funktioner
P. 5
đ2 + đ4 .
För att göra beteckningen a mera konkret sÄ
1. LinjÀra funktioner och exponentialfunktioner
Om brÄken innehÄller nÄgra andra komponenter Àn angivna tal, t ex en eller flera beteckningar a, b, x eller nÄgon annan bokstav tar du steget in i algebran. Beteckningen kan stÄ för ett godtyckligt tal och problemet generaliseras dÀrmed. TÀnk dig att du ska addera följande tvÄ brÄk:
tĂ€nk dig att a betecknar arean av en cirkel. DĂ„ Ă€r đ2 arean av halva cirkeln och đ4 arean av
en fjÀrdedel av den.
Men den halva cirkeln kan du dela upp i tvÄ lika delar.
Arean av var och en av dessa blir hĂ€lften sĂ„ stor dvs đ4. MedhjĂ€lpavfigurenkanduseattđ +đ = 3đ.
244
För att addera brÄken mÄste de ha samma nÀmnare. Du skulle,
utan att anvÀnda figuren, kunna göra följande omskrivning för att addera brÄken:
đ + đ = 2âđ + đ = 2đ + đ = 3đ. 2 4 2â2 4 4 4 4
NĂ„got mer komplicerat blir det om du vill addera đ2 + đ3. Detta motsvarar med samma
resonemang som ovan att du ska addera
halva arean av cirkeln och en tredjedel av
den. Figuren intill illustrerar hur du kan
dela upp halva arean i tre delar. Var och en av dessa bitar har dĂ„ en area som Ă€r đ6.
PÄ motsvarande sÀtt delar du tredjedelen i tvÄ lika delar
vardera med arean đ6, dĂ€r a fortfarande betecknar arean av hela cirkeln.
3