Page 90 - Ma1c_1_Tal
P. 90
Nspirerande matematik 1c Kapitel 1 Tal
1090 a) produkten av ett antal positiva tal är alltid positiv
b) produkten av två negativa tal är alltid positiv. Om m är ett jämnt heltal blir
negativt Självtest T3 1
8 b) x = 7
3 c) x = 35
c) 62,5 d) 8
c) 1,25 d) 1,5
c) 12,55 % d) 7,5 %
1
a) x = 4 a)y=5
2 3 4 5 6 7
a)x=5 y=1,29 4,2 cm x=6 x=−1
b) x = 6 b) x = ±7
slutvärdet alltid ett antal sådana positiva värden som multipliceras med
varandra
c) till produkten i b) multipliceras ett negativt tal. Detta gör att resultatet blir
1091
1092
1093
a)8
a) 0,25 a)65%
b) 10
b) 0,4 b) 4,5 %
e) 60
e) 0,67 f) 0,43 e) 99 % f) 100 %
1094 1095
a) 0,75
e) 1,75 a)1,2%
e) 0,12 % a) 5,5 ∙ 10−2 e) 2,3 ∙ 10−4
b) 2
c) 1 d) 1
e) 1 f) 1
a)1
2 5 4 8 20 50
1096 1097
b) 0,155 c) 0,025 d) 1,00
f) 0,0005
b) 0,05 % c) 12,5 % d) 0,0065 % f) 0,0005 %
b) 1,5 ∙ 10−3 c) 1,5 ∙ 10−4 d) 5 ∙ 10−6 f) 5 ∙ 10−7
88
©Texas Instruments 2017