Page 88 - Ma1c_1_Tal
P. 88
Nspirerande matematik 1c
Kapitel 1 Tal
1065 a) 220 km b) 37 km 1066 a) 2 km b) 1224 km/h
c) 31 m c) 0,986
1067 130 m2 respektive 49,0 m 1068 a) 0,0356 b) 0,781
d) 0,0489
e) 4,24 ∙ 105 f) 3,22 ∙ 105 1069 a) 880 ljusår b) 8,3 ∙ 1018 m
g) 2,70 ∙ 10−3 c) 880 år
5 −3 3 1 a) 2,1 ∙ 10 b) 5,4 ∙ 10 c) 6,0 ∙ 10
Självtest T2
2 a) 5,72 ∙ 105 b) 3,792 ∙ 10−3 c) 2 ∙ 103 3 a) 1 b) 1
3 50
4 (−5)2 =(−5)∙(−5)=25och−52 =−25 5 Endast a är sann
68år 2
7
8 9
1070
1071
1072
1073
1074
1075
Eftersom √52 = 5 och 512 = 5 och både √5 och 512 är positiva tal måste
de vara olika skrivsätt för samma tal. 1,992 ∙ 10−11 pg
1,9 ∙ 105 bitar/s
a) −3 b) −1 c) 1 d) 3 a)x=1 b)x=2,5 c)x=−48,5
a)x=2 b)x=−3 c)x=2 d)x=−7 5
−3 a) 3
b) 27
c) 14,25
86
©Texas Instruments 2017