Page 87 - Ma1c_1_Tal
P. 87
Nspirerande matematik 1c
Kapitel 1 Tal
1046 a)5−2 1 b)36
1047 a)3−1=3 b)−3
c) 4−10
c) 70 = 1
d) 24
d)24 =16
1048 a ) 2 − 2 = 14 b ) 27 1
1049 a) 612 ≈ 2,449 b) 72 ≈ 1,383
c) 53 = 125
d ) 23
2
c)732 ∙212 =7√7∙√2≈26,192
1050 a) 7,603 ∙ 103 b) 2,59 ∙ 10−2
1051 a)3,45∙105 m b)9,5∙10−2 m
1052 a)2,4∙106 kg b)5,4∙10−1 kg
1053 −
1054 a) 2,51 ∙ 102 b) 7,32 ∙ 10−2
1055 a)4,6km b)6,2ng c)1,3hl
1056 a) 1024 bytes b) 260096 bytes
1058 a) 3 b) 1
1059 a) 9,00 dm b) 3
c) 4
1060 1,4∙1011m
1061 a)30km b)19min
c) 2 eller 3
g) 4
b) 503,5 och 504,5 d) 0,275 och 0,285
1062 a) 2 e) 7
b) 2 f) 6
1063 a) 53,5 och 54,5 c) 1150 och 1250
1064 50,00 m
c) 3,415 ∙ 105
c) 4,2 ∙ 10−4 m c) 1,25 ∙ 10−6 kg
d) 4,1 ∙ 10−5 d) 2
d) 4 h) 3
c) 254 kB är ett avrundat värde
c) 9,75 ∙ 106
d) 20 1kB = 210 bytes 1MB = 220 bytes 1GB = 230bytes 1057 cirka 4 gånger mer på hårddisken med 2 TB
85