Page 92 - Ma1c_1_Tal
P. 92
Nspirerande matematik 1c Kapitel 1 Tal
1114 a) 100 109 132 144 177 193 207 252 271 329 437 b) 100 122 149 182 222 260 291 322 378 424 453 c)
d) År 1990. De skiljde med 105 enheter.
1115 Nej, bilen är mycket dyrare än den skulle varit om den följt KPI. Bilen borde ha
kostat cirka 101 800 kr
1116 Nej, lönen är lägre än den skulle varit om den följt KPI. Lönen borde varit cirka
60 300 kr
1117 a) 20 procentenheter
b) 33 %
b) 37 % c) ökade med 17 % b)Enökningmed14%påde30åren
1118 a) 3,5 procentenheter
1119 a)365ppm
1120 a) 39,85 %
b) 65,4 % b) 50 %
c) 2,16 procentenheter c) 113 %
Självtest T4
1 2 3 4 5 6
a) 75 % 1010 barn 480 kr
25 %
Det sjönk med 4 % 26 958 kr
90
©Texas Instruments 2017