Page 19 - Ma1c_1_Tal
P. 19
Nspirerande matematik 1c Kapitel 1 Tal
1034 Beräkna exakta värdet av:
a) 27−12 b) 13+5 ∙ 2 − 11−7∙3 c) 43−32
2∙3 3+2 3 8∙4−12 7 +5 37 12 3
1035 Ordna följande tal i storleksordning med minsta talet först: a)-1,32;1,52;−89 ;18 ;0,12och43
b ) 0 , 4 1 5 ; − 78 ; 25 ; − 56 ; 0 , 5 2 ; 37 o c h − 0 , 8 4 5
1036 Fem personer, A, B, C, D och E skulle dela en pizza. Personen A, känd för sin glupskhet, tog en tredjedel av pizzan. De övriga fyra delade upp återstoden så att de fick lika stora bitar.
a) Hur stor del av pizzan fick de övriga?
b) Jämför de delar som A och B fick. Hur stort är förhållandet mellan deras pizzabitar?
c) Hur stor del av pizzan tog A för mycket? 22
1037 Ibland, speciellt i äldre matematikböcker användes 7 istället för 𝜋.
a) Hur stort är felet då man gör det?
b)Hur många procent utgör felet vid jämförelse med det korrekta närmevärdet på 𝜋?
1038 Hur stor del av den stora rektangeln är skuggad?
1039 Hur stor del av den andra raden uppifrån är skuggad?
1040 Vilka tal pekar pilarna a, b och c på i figuren nedan?
17