Page 83 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 83
5. Facit – Statistik och sannolikheter
4049 a) histogram som åskådliggör vikterna hos pojkarna
b) 29 – 33 kg
c) 15 %
4050 a) ca 0,035 ppm-enheter
b) ca 55 ppm-enheter och ca 18 % 4051 a) försäljningen i ett stapeldiagram
b) 13 st (39,8 per kvartal)
4052 a) medelvärde: 9,3; median: 9
b) undre kvartil: 7; övre kvartil: 12 c) och d) visas till höger
4053 a) Antal bropassager under första halvåret åren 2001-2009.
81