Page 84 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 84
Nspirerande matematik 1c
Kapitel 4 Statistik och sannolikheter
b)
c)
4054 4055
Se bilden till höger. Lutningen hos linjen är 333446, som anger den genomsnittliga årliga ökningen.
Den procentuella förändringen mellan ett år och nästa redovisas i diagrammet till höger.
Elproduktionen i MWh per invånare framgår av stapeldiagrammet till höger.
a) 39,6 år
b) män: 40,0 år
4056 4057
a)1 b)3 c)12 37 37 37
kvinnor: 37,4 år
alla: 38,9 år
4058 4059
a)1 b)125 c)91 d)75 216 216 216 216
a) 0,288 b) 0,784
a) 135 ≈ 0,00411 b) 1 − 235 ≈ 0,868
4060 4061
c)1−235 −5∙13∙234 ≈0,539
a) 48 sätt b) 100 sätt
a) 0,8515 ≈ 0,0874 b) 0,1515 ≈ 4,38 ∙ 10-13
c) 1 − 0,1515 ≈ 1 ©Texas Instruments 2017
82