Page 81 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 81
4038 210 = 1024
Antal kast 2 3 4 10
Antal utfall 22 23 24
För varje kast dubbleras antalet utfall
210
4039 a)6∙5≈0,33 10 9
b) 6 ∙5+ 4 ∙3 ≈0,47 c)2∙0,4∙0,6=0,48 10 9 10 9
4040 a)1∙1≈0,0059 13 13
b)1 ∙48≈0,071 c)1∙1=0,0625 13 52 4 4
5. Facit – Statistik och sannolikheter
4034 a) 0,34 b) 0,44 c) 0,06
4035 0,56
4036 a) 0,35 b) 0,65 c) 0,74
4037 Se bild intill.
a) Alla mynten visar krona: 1 utfall
Tre av mynten visar krona: 4 utfall Två av mynten visar krona: 6 utfall Ett av mynten visar krona: 4 utfall Inget av mynten visar krona: 1 utfall
b) Två av mynten ska visa krona c) 0,375
d) 0,9375
d)1∙3≈0,0011 52 52
e)1∙1=0,0625 f)9∙9≈0,0300 4 4 52 52
g)48∙48≈0,852 52 52
h)1∙1≈3,70∙10-4 52 52
4041 a)4∙3≈0,0045 52 51
b) 4 ∙48 ≈ 0,0724 c)1 ∙12 ≈ 0,0588 52 51 4 51
d)1∙3≈0,0011 52 51
e)1∙13≈0,0637 f)9∙8≈0,0271
g)48∙47≈0,851 52 51
4 51 h) 0
52 51
4042 a) 0,63 = 0,216
4043 a) 120 b) 24
b)0,63 +3∙0,62 ∙0,4=0,648 c) 0,2 d) 24
79