Page 13 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 13
Ange intervallet.
d) I hur många av landets kommuner är skatten i detta intervall?
e) I hur många av landets kommuner är kommunalskatten lägre än 30,5 %?
f) Två personer har båda en beskattningsbar årsinkomst som är 500000 kr.
En av dem bor i den kommun som har den lägsta kommunalskatten, 28,89 %, och den andre i kommunen med den högsta, 34,17 %.
Hur stor är skillnaden i deras kommunalskatt?
4006 Cirkeldiagrammet visar hur energikonsumtionen i en eluppvärmd villa i Skåne fördelades på de fyra kvartalen under 2008. Totalt använde detta hushåll 29352 kWh under året.
Beteckningen ”kv 1” avser första kvartalet, dvs månaderna januari, februari och mars, osv.
a) Jämför den totala elförbrukningen under andra och tredje kvartalet med den under första. Vad kan du säga om dessa och vad kan orsaken vara?
b) Hur stor del av den totala elförbrukningen sker under första kvartalet?
1. Att tolka statistisk information
a) Vilken är klassbredden i detta klassindelade material?
b) Vilken är den minsta och största klassmitten?
c) Vilken är den vanligast förekommande kommunalskatten?
c) Hur mycket elenergi användes sammanlagt under första och fjärde kvartalen?
11