Page 4 - ma1c_2_geometri
P. 4
Nspirerande matematik 1c Kapitel 2 Geometri
1. Geometriska begrepp, vinklar, omkrets, area och volym
1.1. Vinklar
En vinkel begränsas av två vinkelben.
I figuren är vinkeln u spetsig och v trubbig.
En spetsig vinkel är mindre än 90° och en
trubbig är större än 90°. En vinkel som är
precis 90° kallas för rät.
Öppna filen vinklar_1.tns och undersök
genom att vrida vinkelbenet genom Q vad
som sker med vinklarna och deras summa. Vinklarna u och v kallas supplementvinklar. Vilken slutsats kan du dra om supplementvinklar?
Två linjer i planet som aldrig skär varandra
är parallella. I bilden är L1 och L2 parallella linjer. Linjen som är streckad skär de båda parallella linjerna i punkterna P och Q. De båda vinklarna u och v kallas alternatvinklar.
2
©Texas Instruments 2017
Öppna filen vinklar_2.tns och undersök vad som
händer med vinklarna u och v då du tar tag i och
vrider den streckade linjen.
Vad drar du för slutsats om alternatvinklar vid parallella linjer?