Page 3 - ma1c_3_funktioner
P. 3
Kapitelöversikt
Kapitelöversikt.................................................................................................................................. 1 1. Algebraiska förenklingar ..........................................................................................................2 1.1. Förenkling av uttryck.............................................................................................................2 1.2. Konjugat- och kvadreringsreglerna ................................................................................................. 7 1.3. Formelförenklingar............................................................................................................................... 13 1.4. Självtest F1................................................................................................................................................ 19 2. Inledande om funktioner ....................................................................................................... 20 2.1. Vad är en funktion? ............................................................................................................................... 20 2.2. Proportionalitet ...................................................................................................................................... 34 2.3. Linjära funktioner.................................................................................................................................. 38 2.4. Linjära olikheter..................................................................................................................................... 45 2.5. Självtest F2................................................................................................................................................ 53 3. Linjär och exponentiell förändring..................................................................................... 55 3.1. Exponentiell förändring...................................................................................................................... 55 3.2. Linjär och exponentiell förändring – en jämförelse.............................................................. 60 3.3. Några andra typer av funktioner.................................................................................................... 64 3.4. Självtest F3................................................................................................................................................ 69 4. Blandade uppgifter................................................................................................................... 71 4.1. Översiktskarta: Funktioner............................................................................................................... 77 4.2. Test Funktioner ...................................................................................................................................... 79 5. Facit - Funktioner...................................................................................................................... 82
Uppgifter med gröna nummer är av enklare karaktär.
Uppgifter med svarta nummer är grundläggande.
Uppgifter och exempel som är märkta med röd stjärnaär av fördjupningskaraktär. Fördjupningsavsnitt är på röd bakgrund.
Anvisningar:
Kapitelöversikt
1