连接 TI-SensorLink 适配器

按以下步骤顺序,连接并使用 TI-SensorLink 适配器。

将 TI-SensorLink 适配器连接到 TI-Innovator™ Hub

TI-SensorLink 适配器

随附线缆

TI-Innovator™ Hub 附带的 USB 线缆

 

步骤

1. 将随附线缆的一端连接至 TI-SensorLink 标示 HUB 的端口。
2. 将随附线缆的另一端连接至 Hub 上标示 IN1 的端口。

注意:还可以将线缆插入 IN2 或 IN3。


将 TI-Innovator™ Hub 连接到图形计算器

Hub TI‑Innovator™ Hub TI-Innovator™ Hub 通过 USB 线缆连接到图形计算器或计算机。连接可向 Hub 供电,同时与主机交换数据。

见完整详情(这里).


将 TI-SensorLink 适配器连接到 Vernier 传感器

TI-SensorLink 适配器

Vernier 传感器

使用模拟传感器附带的连接器,将 TI-SensorLink 连接至可支持的四种 Vernier 模拟传感器之一。

步骤

1. 将 Vernier 传感器连接到 TI-SensorLink(本示例使用不锈钢温度探头)
2. 在相连的图形计算器上输入以下代码:

Send "CONNECT VERNIER 1 TO IN1 AS TEMPERATURE"

Send "READ VERNIER 1"

Get T

注:需要键入或从现有程序复制新的命令和关键字。请注意,关键字中的任何排字错误都会导致 sketch 中显示错误。


见代码样本:

双程力传感器
气压传感器
pH 传感器
不锈钢温度探头