pH 传感器数据表

标题

Vernier pH 传感器

TI 项目名称

Vernier 订购代码

PH-BTA

属于

pH 传感器

数量

1

说明

pH 传感器的用法与传统酸度计相同,另外还具备自动数据采集、图形绘制和数据分析的优势

另请参见:用户手册

类别

环境传感器

Hub 连接

TI-Innovator™ Hub 的 TI-SensorLink 适配器

装配指南

注意事项

将电极放入 pH 4 或 pH 7 的缓冲溶液中。切勿存放在蒸馏水中。如果无意中将电极短时间存放在干燥处,使用前要将电极头浸入 pH 4 缓冲溶液/氯化钾存储液至少 8 小时。

技术规格

类型:密封,凝胶填充,环氧树脂体,银/氯化银
响应时间:1 秒显示 90% 最终读数
温度范围:5 至 80°C(读数不补偿)
量程:pH 0–14
精确度:+/- 0.2 pH 单位
等电位 pH 值:pH 7(温度无影响的点)
默认校准值:斜率:–3.838,截距:13.720
轴直径:外径 12 毫米

另请参见:完整规格见此处

 

HUB 命令

 

Sketch 对象

VERNIER

命令语法

代码
样本:

所需操作

代码样本

读取附设的 Vernier 传感器的 pH 值示数

Send "CONNECT VERNIER 2 TO IN2 AS PH"

Send "READ VERNIER 2"

Get P