气压传感器数据表

标题

Vernier 气压传感器

TI 项目名称

Vernier 订购代码

GPS-BTA

属于

气压传感器

数量

1

说明

用于监测气体的压力变化。量程大,足以体现波义耳定律,但灵敏性强,足以进行蒸气压或压力温度实验。生物教师可以使用气压传感器,监测封闭环境中的蒸腾或呼吸作用。

另请参见:用户手册

类别

环境传感器

Hub 连接

TI-Innovator™ Hub 的 TI-SensorLink 适配器

装配指南

注意事项

气压传感器的传感元件直接接触液体后会受损。

技术规格

压力量程:0 至 210 kPa(0 至 2.1 个标准大气压 或 0 至 1600 毫米汞柱)
精确度:±4 kPa
传感器可承受且不会造成永久性损坏的最大压力:4 个标准大气压
传感元件:Honeywell SSCMRNN030PAAA5

:气压传感器共有两种型号。

TI-Innovator™ Hub 的 1.3 版本 sketch 包含了两种型号之一的校准常数。

参考程序展示了如何通过 CALIBRATE 命令使用另一类气压传感器。

另请参见:完整规格见此处

 

HUB 命令

 

Sketch 对象

VERNIER

命令语法

代码
样本:

所需操作

代码样本

读取附设的 Vernier 传感器的气压示数

Send "CONNECT VERNIER 1 TO IN1 AS PRESSURE"

Send "READ VERNIER 1"

Get P

Sketch v 1.4 的新功能

Vernier 气压传感器有一个附加版本,采用不同的校准常数。

新关键字:PRESSURE2

校准常数为:51.71 - 25.86

代码
样本:

Send "CONNECT VERNIER 1 TO IN 1 AS PRESSURE2"

Send "READ VERNIER 1"

Get P