TI-Innovator™ Hub 概述

Hub TI-Innovator™ Hub 让您能够使用兼容 TI 图形计算器或 TI-Nspire™ CX 软件来控制组件,读取传感器并创建强大的学习体验。

您将通过 TI 基本编程命令 可寻址 与 Hub 通信。
兼容 TI-Innovator™ Hub 的主机 包括:
- TI CE 系列图形计算器(TI-83 Premium CE、TI-84 Plus CE 和
TI-84 Plus CE-T),装有 5.3 或更高版本的操作系统。您还需要安装或更新 Hub 应用,这包含 Hub 菜单。
- 装有 4.5 或更高版本操作系统的 TI Nspire™ CX 或 TI Nspire™ CX CAS 手持设备
- TI Nspire™ 计算机软件 4.5 或更高版本
TI-Innovator™ Hub。 与主机、可寻址 Hub 板载组件和连接的外部组件通信。这还可为外部组件供电。
TI-Innovator™ 组件。这些组件(单独出售)包括通过 I/O 端口和试验板连接器连接到 Hub 的传感器、电机和 LED。

了解更多

有关使用试验板及其组件时的注意事项的列表,请参见一般注意事项这里).

有关配件、外部模块和试验板组件的信息,请访问 education.ti.com/go/innovator