一般注意事项
TI‑Innovator™ Hub
|
•
|
不要将 Hub 暴露到 可寻址 高于 140˚F (60˚C) 的温度下。 |
|
•
|
不要通过 I/O 端口或试验板连接器将多个 Hub 连接到一起。 |
|
•
|
仅使用 Hub 附带的 USB 线缆。可寻址. |
|
-
|
TI Wall Charger TI-Innovator™ Hub 附带 TI 墙式充电器 |
|
-
|
可选外置电池组 External Battery Pack |
|
-
|
TI-Innovator™ 试验板包附带 4AA 电池仓 TI‑Innovator™ Breadboard Pack |
|
•
|
确保通过 Hub 供电的组件的电源 可寻址 不超过 Hub 的 1 安培电源限制。 |
Hub 上的试验板连接器 可寻址
|
•
|
不要将 LED 和其他组件的引脚直接插入 可寻址Hub 的 试验板连接器。将组件组装到试验板,并使用附带的跨接线缆将试验板连接到 Hub。可寻址. |
|
•
|
不要将 Hub 试验板连接器上的 5V 插座插针 Hub 连接到任何其他插针,尤其是接地插针。这样可能损坏 Hub。可寻址. |
|
•
|
不建议将插座插针的顶行 (BB1-10) 插入底行(接地和电源插针)。 |
|
•
|
Hub 试验板连接器上的任何插针 Hub 都不得灌或拉超过 4 mA 的电流。 |
试验板
|
•
|
不要将电源的正极和负极连接到试验板上的同组 5 插针。这样可能会损坏试验板和电源。 |
|
-
|
当连接对极性敏感的组件时,如 LED 和 TTL 电源 MOSFET。 |
I/O 模块
|
•
|
对于需要超过 50 mA 的模块,使用辅助电源,包括: |
|
•
|
不要在伺服电机旋转时按下其主轴。此外,不要用手旋转伺服电机。 |
|
-
|
不要重复弯曲引脚;这会导致引线变弱,同时可能导致它们断裂。 |
|
-
|
插入插座时,LED 需要正确的极性。有关详细信息,请参见 上的组装 LED 说明。 TI-Innovator™ Technology eGuide(这里). |
|
-
|
插入插座时,LED 需要正确的极性。有关详细信息,请参见组装 LED(此处)的说明。这里). |
|
•
|
任何 I/O 模块都不得灌或拉超过 4 mA 的电流。 |
TI‑Innovator™ Rover
|
•
|
不要将 Rover 暴露在温度高于 140˚F (60˚C) 的环境下。 |
|
•
|
请勿将 1 Kg (2.2 lbs) 以上的重物放在 Rover 平台上。 |
|
•
|
请仅使用 TI-Innovator™ Hub 附带的 USB 线缆. |
|
•
|
请仅使用由 TI 提供 Hub 附带的墙壁充电器. |
|
•
|
正面安装的 超声波测距仪 将检测距 Rover 4 米内的 对象。为获得最佳效果,请确保对象的表面大于文件夹。如果要检测杯子等小型对象,请将对象放在距 Rover 1 米的范围内。 |
|
•
|
为获得最佳效果,请将滑动外壳从图形计算器上取下。 |
|
•
|
为获得最佳性能,请将 Rover 放在地上使用,不要将其放在桌上。Rover 可能会从桌上掉落而损坏。 |
|
•
|
为获得最佳性能,请将 Rover 放在硬表面上使用。地毯可能会令 Rover 的轮子卡住或形成阻力。 |
|
•
|
请务必先在计算器平台上提起固定器桩钉,然后再转动。否则可能会造成损坏。 |
|
•
|
请勿将记号笔用作手杆来拉动或推动 Rover. |
|
•
|
请勿拧下 Rover 底部的 外壳。不应将编码器的尖锐边缘暴露在外。 |
|
•
|
在将试验板带状线缆插入 Hub 试验板连接器时,正确插入线缆非常重要。请确保将红色(黑色)线针插入 Hub 试验板连接器上的 5v 孔中。 |
注意:如果拆卸或断开了任何线缆,请参考此图像进行正确连接。