TI‑Innovator™ I/O-modules
Deze I/O-modules (afzonderlijk verkrijgbaar) bevatten kabels om de modules aan te sluiten op de TI‑Innovator™ Hub.
|
Module |
Poorten |
Afbeelding |
Voorbeeldcode voor TI CE Grafische rekenmachine |
|---|---|---|---|
|
Witte LED |
OUT 1 |
|
Zet de witte LED-module aan die aangesloten is op OUT 1: Send("CONNECT LED 1 TO OUT 1") |
|
Servomotor |
OUT 3 |
|
Draai de as van de servomotor die aangesloten is op de OUT 3 90° tegen de klok in: Send("CONNECT SERVO 1 TO OUT 3") Equivalente code die een variabele gebruikt met eval(): angdeg:=-90 |
|
Analoge lichtsensor |
IN 1 |
|
Lees en toon het niveau van het omgevingslicht van de sensor die aangesloten is op IN 2: Send("CONNECT LIGHTLEVEL 1 TO IN2") |
|
Ultrasonische ranger |
IN 1 |
|
Lees en toon de gemeten afstand van de ranger die aangesloten is op IN 2: Send("CONNECT RANGER 1 TO IN2") Send("READ RANGER 1") |
|
Vibratiemotor |
OUT 1 |
|
Zet de vibratiemotor aan, die aangesloten is op OUT 1: Send("CONNECT VIB.MOTOR 1 TO OUT 1") |
|
Temperatuursensor |
IN 1 |
|
Lees en toon de omgevingstemperatuur van de sensor die aangesloten is op IN 3: Send("CONNECT TEMPERATURE 3 TO IN3")
|
|
Temperatuur- en |
IN 1 |
|
Sluit de sensor DHT naar poort IN 2 Send( "CONNECT DHT 1 TO IN2 ") Lees de temperatuur van het DHT-sensor aangesloten op IN 2: Send( "READ DHT 1 TEMPERATURE") Get temperature Lees de vochtigheid van het DHT-sensor: Send "READ DHT 1 HUMIDITY" Get humidity |
|
Hall Sensor |
IN 1 |
|
Sluit de Hall-effectsensor aan IN3 poort: Send "CONNECT ANALOG.IN 1 TO IN 3" Lees de waarde van het magnetische veld aangegeven door de sensor: Send "READ ANALOG.IN 1" Get m |
|
Vochtsensor |
IN 1 |
|
Sluit de vochtsensor IN 1: Send "CONNECT MOISTURE 1 IN 1" Configureer het meetbereik moet tussen 0 en 100. De waarde kan variëren van een index en heeft geen. Send "RANGE MOISTURE 1 0 100" Lees het opname-element: Send "READ MOISTURE 1" Get moisture |
|
MOSFET |
OUT 1 |
|
Sluit de MOSFET OUT 1 poort: Send "CONNECT ANALOG.OUT 1 TO OUT 1" Het aangesloten motor/pomp bij 50% snelheid gedurende 3 seconden: Send "SET ANALOG.OUT 1 128 TIME 3" |
|
Waterpomp |
|
|
Het wordt geregeld via een MOSFET-module. |
*De Witte LED-module vraagt om enige montage.
**De Servomotor vraagt om enige montage en heeft een externe voedingsbron nodig.
Een I/O-module aansluiten
U gebruikt de I/O-kabel die bij de module inbegrepen is om de module aan te sluiten op een
| 1. | Controleer de tabel hierboven om er zeker van te zijn dat u weet welke I/O-aansluitingen de module ondersteunen die u aan het aansluiten bent. |
| 2. | Sluit een van de uiteinden van de I/O-kabel aan op de witte aansluiting van de module. |
| 3. | Sluit het vrije uiteinde van de I/O-kabel aan op de |
| 4. | Als voor de module een externe hulpvoeding nodig is, sluit de voedingsbron dan aan (hier), |
Voorbeeldprogramma om een LED-module te laten knipperen
Het volgende TI CE grafische rekenmachineprogramma gebruikt de instructies Send en Wait om een LED-module te laten knipperen die aangesloten is op een I/O-aansluiting.
Opmerking: Dit programma functioneert alleen correct als de rekenmachine is aangesloten op de
PRGM: BLINKIO Send("CONNECT LED 1 TO OUT1")
For(N,1,10)
Send("SET LED 1 ON")
Wait 1
Send("SET LED 1 OFF")
Wait 1
End
Send("DISCONNECT LED 1")
Opmerking: Als u TI‑Nspire™ CX-technologie gebruikt, laat de haakjes dan weg en wijzig End in EndFor. |
|
De
Meer informatie
Raadpleeg voor een overzicht van de te treffen voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van I/O-modules de Algemene voorzorgsmaatregelen (hier).