Gegevensblad voor witte LED

Titel

Witte LED

TI-artikelnaam

STEMKT/AC/C

Hoeveelheid

1

Meegeleverd in

TI-Innovator™ I/O-modulepakket

Beschrijving

Module met witte LED die in elke gewenste positie kan worden gebogen.

Categorie

LED's en displays

Hub Aansluiting

4-pins kabel voor elk van deze poorten: UIT 1, UIT 2, UIT 3

Montage-instructies

Steek LED in aansluiting - langere poot (aansluitdraad) is positief (anode). Als beide geleidedraden even lang zijn, is de draad die zich het dichtst bij de platte rand van de LED-behuizing bevindt de negatieve geleidedraad (kathode).

Voorzorgsmaatregelen

Verbuig de geleidepinnen niet herhaaldelijk; hierdoor verzwakken de draden en kunnen ze breken.

Specificaties

Werkingsspanning: 3,3 V/5 V, Uitgezonden kleur: Wit

 

HUB Opdrachten

 

Sketchobject

LED

Opdrachtsyntaxis

Send("STEL LED 1 IN OP AAN/UIT [[KNIPPER|SCHAKEL] frequentie] [[TIJD] seconden]")

Codeer voorbeelden

Gewenste actie

Codeervoorbeeld

Configureer het programma voor gebruik van LED op poort UIT 1

Send("CONNECT LED 1 TO OUT 1")

Zet LED AAN

Send("SET LED 1 ON")

Zet LED UIT

Send("SET LED 1 OFF")

Zet externe LED AAN gedurende 5 seconden

Send("SET LED 1 TO ON TIME 5")

Zet externe LED AAN en laat deze knipperen op 2 Hz (2 keer per seconde) gedurende 5 seconden

Send("SET LED 1 TO ON BLINK 2 TIME 5")