Het gebruik van een Externe voedings bron
Normaliter onttrekken de TI‑Innovator™ Hub en de aangesloten onderdelen ervan stroom van de rekenmachine of computer waarop ze zijn aangesloten, via de stekker. Bepaalde onderdelen, zoals de optionele servomotor, hebben meer stroom nodig dan een rekenmachine op betrouwbare wijze kan leveren.
Met de -aansluiting op de hub kunt u een externe voedingsbron aansluiten. U kunt gebruikmaken van de TI Wall Charger of de External Battery Pack.
|
TI Wall Charger (inbegrepen bij de Hub-)
|
•
|
Aan te sluiten op een stopcontact. |
|
•
|
Gebruikt geen batterijen. |
|
|
|
External Battery Pack (apart verkocht)
|
•
|
Heeft een Aan-uitknop met een rij LED-lampjes die tijdelijk de batterijcapaciteit aangeven wanneer u de batterij inschakelt. |
|
•
|
Na het loskoppelen van de hub schakelt deze zichzelf na ongeveer 3 minuten uit. |
Opmerking: Voor het opnieuw opladen van de External Battery Pack, dient u deze van de hub los te koppelen en vervolgens aan te sluiten op de TI Wall Charger met behulp van de USB Standard A to Micro kabel. Gebruik de External Battery Pack tijdens het opladen niet als een externe voeding.
|
|
De voeding aansluiten
|
1.
|
Zoek de micro-stekker op, op de USB Standard A to Micro kabel van de externe voeding. |
|
2.
|
Steek de micro-stekker in de -aansluiting aan de bovenkant van de Hub-. |
|
|
|
3.
|
Steek de stekker aan het andere uiteinde van de kabel (de ""-aansluiting) in de USB-aansluiting op de voeding. |
|
-
|
Als u gebruikmaakt van de TI Wall Charger, steek deze dan in een stopcontact. |
|
-
|
Als u gebruikmaakt van de External Battery Pack, druk op de aan-uitknop. |
Een hulp LED-lampje op de Hub- gaat branden om aan te geven dat de Hub- van externe voeding voorzien wordt.
|
5.
|
Sluit de TI‑Innovator™ Hub op de 'gastheer'-rekenmachine aan met behulp van de USB Standard A to Mini‑B kabel. |
|
6.
|
Sluit de I/O-module of het breadboard-onderdeel aan op de Hub-. |