Connexion de l'adaptateur TI-SensorLink

Suivez les étapes suivantes dans l'ordre indiqué pour connecter et utiliser l'adaptateur TI-SensorLink.

Connectez l'adaptateur TI-SensorLink au TI-Innovator™ Hub

Adaptateur TI-Sensor Link

Câble fourni

TI-Innovator™ Hub

 

ÉTAPES

1. Connectez une extrémité du câble fourni au port « HUB » du TI-SensorLink.
2. Connectez l'autre extrémité du câble fourni au port « IN1 » du Hub.

Remarque : vous pouvez aussi insérer le câble dans IN2 ou IN3.


Connectez le TI-Innovator™ Hub à une calculatrice graphique

La TI‑Innovator™ Hub se connecte à l’aide d’un câble USB à la calculatrice graphique ou à l’ordinateur. La connexion permet au Hub d'être alimenté et d'échanger des données avec l'hôte.

Voir les détails complets (ici).


Connectez l'adaptateur TI-SensorLink à un capteur Vernier

Adaptateur TI-SensorLink

Capteur Vernier

Connexion du TI-Sensor Link à l'un des quatre capteurs analogiques Vernier compatibles à l'aide du connecteur attaché au capteur analogique.

ÉTAPES

1. Connectez le capteur Vernier au TI-SensorLink (cet exemple emploie le capteur de température en acier inoxydable)
2. Depuis la calculatrice graphique connectée, saisissez le code suivant :

Send "CONNECT VERNIER 1 TO IN1 AS TEMPERATURE"

Send "READ VERNIER 1"

Get T

Remarque : Les nouvelles commandes et les nouveaux mots clés devront être tapés OU recopiés à partir d'un programme existant. Veuillez noter que toute erreur typographique dans les mots clés produira un message d'erreur dans le sketch.


Voir les exemples de code pour :

• Capteur de force double échelle
• Capteur de pression de gaz
• pH-Capteur
• Capteur de température en acier inoxydable