Fiche technique du capteur de force double échelle
|
Titre |
Capteur de force double échelle Vernier |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nom du composant TI |
n/a |
||||||
|
Code de commande Vernier |
|||||||
|
Compris dans |
Capteur de force double échelle Vernier |
||||||
|
Quantité |
1 |
||||||
|
Description |
Capteur à usage général destiné à mesurer les forces de poussée et de traction. Les deux plages vous permettent de mesurer des forces aussi petites que 0,01 newtons et aussi grandes que 50 newtons. Voir également : Mode d'emploi |
||||||
|
Catégorie |
Capteur environnemental |
||||||
|
Adaptateur TI-SensorLink pour TI-Innovator™ Hub |
|||||||
|
Instructions de montage |
Conçu pour être fixé à un support annulaire, un chariot, un rail ou une table de force de plusieurs façons différentes. Utilisez une tige de 13 mm qui traverse l'orifice du capteur de force double échelle. Serrez la vis moletée fournie. |
||||||
|
Précautions |
N/D |
||||||
|
Caractéristiques techniques |
Résolution de plage ± 10 N : 0,01 N Résolution de plage ± 50 N : 0,05 N Remarque : Ce capteur contient un interrupteur servant à mesurer :
Voir également : Toutes les caractéristiques sont ici. |
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Objet de Sketch |
VERNIER |
||||||
|
Syntaxe de la commande |
|||||||
|