Fiche technique du capteur de température en acier inoxydable

Titre

Capteur de température en acier inoxydable Vernier

Nom du composant TI

n/a

Code de commande Vernier

TMP-BTA

Compris dans

Capteur de température en acier inoxydable

Quantité

1

Description

D'usage général, la sonde de température en acier inoxydable est un capteur de température résistant pouvant être utilisé dans les liquides organiques, les solutions salines, les acides et les bases. Utilisez-la comme vous utiliseriez un thermomètre pour des expériences en chimie, physique, biologie, sciences de la Terre et sciences de l'environnement.

Voir également : Mode d'emploi

Catégorie

Capteur environnemental

Hub Connexion

Adaptateur TI-SensorLink pour TI-Innovator™ Hub

Instructions de montage

N/D

Précautions

1. Torsion du câble. Il arrive que les élèves tordent ou pincent le câble près de la poignée du capteur. Avec le temps, les câbles peuvent se détacher et le capteur peut cesser de fonctionner.
2. Surchauffe du capteur. Lorsqu'ils l'utilisent dans les laboratoires de chimie, les élèves déposent parfois le capteur sur une plaque chaude et « cuisent » complètement l'unité.
3. L'unité n'est pas étanche ! L'eau peut s'infiltrer dans la poignée du capteur et endommager les composants électroniques. Pour collecter les données, immergez dans l'eau uniquement la partie en acier inoxydable du capteur.

Caractéristiques techniques

Plage de températures : –40 à 135 °C (–40 à 275 °F)

Température maximale tolérée par le capteur sans subir de dommages : 150 °C

Résolution typique :

• 0,17 °C (–40 à 0 °C)
• 0,03 °C (0 à 40 °C)
• 0,1 °C (40 à 100 °C)
• 0,25 °C (100 à 135 °C)

Voir également : Toutes les caractéristiques sont ici.

 

HUB Commandes

 

Objet de Sketch

VERNIER

Syntaxe de la commande

Code
(exemple) :

Action souhaitée

Exemple de code

Lire la température sur le capteur Vernier

Send "CONNECT VERNIER 1 TO IN1 AS TEMPERATURE"

Send "READ VERNIER 1"

Get T