Adaptateur TI-SensorLink
Qu'est-ce que l'adaptateur TI-SensorLink ?
L'adaptateur TI-SensorLink est un accessoire du TI-Innovator™ Hub destiné à prendre en charge l'utilisation de capteurs analogiques Vernier avec le Hub. TI-SensorLink élargit les capacités du projet STEM en connectant des capteurs Vernier spécifiques au TI-SensorLink, puis au TI-Innovator™ Hub.
Remarque : Le TI-SensorLink n'est pas un outil d’acquisition de données. Les sondes à connexion USB ou le TI-Nspire™ Lab Cradle restent des outils de choix dédiés à l’acquisition et à l'analyse des données.
TI-SensorLink – Design et marquage industriels
Vue de dessus de l'adaptateur TI-SensorLink. |
|
Vue de face : port pour connecter les sondes et les capteurs |
|
Vue arrière : port de connexion au Hub |
|
Vue de dessous : identification de l'étiquette. |
|
Capteurs analogiques Vernier compatibles
Nous prenons en charge officiellement ces quatre capteurs analogiques Vernier avec le TI-SensorLink.
Module |
Ports |
Image |
Exemple de code pour le TI-SensorLink |
---|---|---|---|
TI-SensorLink
|
Connecter à : Send "CONNECT VERNIER 1 TO IN1 AS TEMPERATURE" Send "READ VERNIER 1" Get T |
||
TI-SensorLink
|
Connecter à : Send "CONNECT VERNIER 2 TO IN2 AS PH" Send "READ VERNIER 2" Get P |
||
TI-SensorLink
|
Connecter à : Send "CONNECT VERNIER 1 TO IN1 AS PRESSURE" Send "READ VERNIER 1" Get P |
||
TI-SensorLink
|
Connecter à : Send "CONNECT VERNIER 2 TO IN2 AS FORCE" or Send "CONNECT VERNIER 2 TO IN2 AS FORCE50"
Send "READ VERNIER 2" Get F |
||
TI-SensorLink
|
|
Connecter à : Send "CONNECT VERNIER 1 TO IN 1 AS ACCEL" Send "READ VERNIER 1" |
|
TI-SensorLink
|
|
Connecter à : Send "CONNECT VERNIER 1 TO IN 1 AS LIGHT" Send "READ VERNIER 1" |
|
TI-SensorLink
|
|
Connecter à : Send "CONNECT VERNIER 1 TO IN 1 AS ENERGY" Send "READ VERNIER 1" |
Exigences pour l'adaptateur Vernier :
Matériel :
• | Adaptateur TI-SensorLink complémentaire au TI-Innovator™ Hub |
• | Prend en charge un seul capteur analogique Vernier |
• | Compatible avec les trois ports IN du Hub |
- | L'utilisation avec le port I2C ou les ports OUT N'EST PAS prise en charge – le sketch indiquera une erreur |
• | Les capteurs suivants sont pris en charge |
- | Capteur de température en acier inoxydable |
- | pH-Capteur |
- | Capteur de pression de gaz |
- | Capteur de force double échelle |
- | Fiche technique de l’accéléromètre Low-g |
- | Fiche technique du capteur de lumière |
- | Fiche technique du capteur d’énergie Vernier |