SOUND [TO] frequency [[TIME] seconds]

Instruction :

SOUND [TO] frequency [[TIME] seconds]

 

Syntaxe de la commande :

SET SOUND frequency [[TIME] seconds]

Plage :

 

Décrire :

SOUND représente le haut-parleur intégré et peut produire un son à une fréquence spécifique. Si ce paramètre n’est pas spécifié, le son retentira pendant 1 seconde par défaut.

SET SOUND frequency [[TIME] seconds]

Résultat :

Joue la tonalité par l’intermédiaire du haut-parleur intégré.

Type ou
Composant adressable :

Contrôle

Fiche technique du haut-parleur intégré

 

Mot-clé TEMPO pour SOUND/SPEAKER (Sonnerie/haut-parleur)

• Moyen rapide pour ajouter des bips répétés
• Équivalent à « clignotement » pour SOUND
• Nouveau mot-clé facultatif : TEMPO

SET SOUND 440 TEMPO 2 TIME 2

• Deux bips par seconde pendant deux secondes : total de quatre bips
• La valeur de TEMPO peut varier entre 0 et 10.

Exemple de
code :

SET SOUND 440 TEMPO 2 TIME 5

SET SPEAKER 1 880 TEMPO 3 TIME 4

 

SET SOUND 400 TIME 5 TEMPO 0

est équivalent à

SET SOUND 400 TIME 5

Les deux commandes émettront la tonalité pendant cinq secondes sans aucune pause.

 

SOUND OFF/0

Instruction :

SOUND OFF/0

 

Syntaxe de la commande :

SET SOUND 0

 

Plage :

 

Décrire :

SOUND représente le haut-parleur intégré et peut produire un son à une fréquence spécifique. Si ce paramètre n’est pas spécifié, le son retentira pendant 1 seconde par défaut.

SET SOUND 0 – Désactive immédiatement le son dans le haut-parleur interne.

Résultat :

Arrête la lecture du son.

Type ou
Composant adressable :

Contrôle