SET
La commande SET sert à générer des sorties sur des broches ou des ports ou bien sur des dispositifs de sortie de contrôle, tels que les DEL, les servomoteurs, les tonalités de haut-parleurs ou d’autres opérations de sortie. Elle sert également à contrôler un certain nombre de paramètres du système. Il s’agit notamment du formatage des informations sur les erreurs et du contrôle du débit des communications. SET ne génère PAS de réponse nécessitant une lecture. La réussite ou l’échec d’une commande SET peut être déterminé en envoyant une commande READ LAST ERROR et en obtenant la réponse à la commande en question. Les capteurs, les commandes et les paramètres auxquels SET peut s’appliquer sont indiqués dans le tableau suivant.
|
Instruction : |
SET |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
SET |
|
Code |
|
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Sert à définir les options ou les états de sortie ou bien à fournir des informations utilisées pour commander un actionneur externe ou un dispositif de sortie, tel que l’activation d’un relais RELAY. |
|
Résultat : |
|
|
Type ou |
|
Commandes pour SET
|
|
CE Calculatrices
|
TI‑Nspire™ CX
|