Fiche technique du haut-parleur intégré
Le haut-parleur (à l’arrière du
Titre |
Haut-parleur intégré |
---|---|
Nom du composant TI |
Intégré dans le |
Quantité |
1 |
Compris dans |
TI-Innovator™ |
Description |
Haut-parleur intégré situé à l’arrière du hub. Il convertit le courant électrique en un son que vous entendez. |
Catégorie |
Sortie audio |
|
intégré |
Instructions d’assemblage |
Non applicable |
Précautions |
Non applicable |
Caractéristiques techniques |
Non applicable |
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objet de Sketch |
SON |
||||||||||||
Syntaxe de la commande |
Fréquence en Hz ou Note comme C1, CS1, D2, ... [TIME durée en secondes] |
||||||||||||
Exemples de code |
|