VIB.MOTOR i [TO] PWM
|
Befehl: |
VIB.MOTOR i [TO] PWM
|
|---|---|
|
Befehl |
SET VIB.MOTOR i [TO] PWM |
|
Bereich: |
PWM von 0 (keine) bis 255 (Maximum) |
|
Beschreibung: |
Kontrollinterface Vibrationsmotor. |
|
Ergebnis: |
Vibrationen: Die Intensität ist ein Wert zwischen 0 und 255. |
|
Typ oder |
Steuerung |
VIB.MOTOR i [TO] OFF|STOP
|
Befehl: |
VIB.MOTOR i [TO] OFF|STOP
|
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
SET VIB.MOTOR i OFF|STOP
|
|
Bereich: |
|
|
Beschreibung: |
Kontrollinterface Vibrationsmotor. SET VIB.MOTOR i OFF|STOP: stoppt Bewegung bei Vibrationen |
|
Ergebnis: |
Abschalten des Vibrationsmotors. |
|
Typ oder |
Steuerung |
VIB.MOTOR i [TO] 0-255/UP/DOWN/ON/OFF [[BLINK|TOGGLE] freq] [[TIME] seconds]
|
Befehl: |
VIB.MOTOR i [TO] 0-255/UP/DOWN/ON/OFF [[BLINK|TOGGLE] freq] [[TIME] seconds]
|
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
SET VIB.MOTOR i 0-255/UP/DOWN/ON/OFF [[BLINK|TOGGLE] freq] [[TIME] seconds] |
|
Bereich: |
PWM von 0 (keine) bis 255 (Maximum) |
|
Beschreibung: |
Betrieb des Vibrationsmotors mit zahlreichen Optionen |
|
Ergebnis: |
Betrieb des Vibrationsmotors mit zahlreichen Optionen Der optionale Zeitparameter wird verwendet, um anzugeben, wie lange der Vibrationsmotor drehen soll (in Sekunden). |
|
Typ oder |
Steuerung |