Datenblatt zum Vibrationsmotor
|
Titel |
Vibrationsmotor |
|---|---|
|
TI Artikelname |
STEMKT/AC/B |
|
Menge |
1 |
|
Enthalten in |
TI-Innovator™ I/O-Module-Paket |
|
Beschreibung |
Münzenförmiger Motor, der bei Eingangslogik HIGH vibriert. |
|
Kategorie |
Motoren |
|
4-Pin-Kabel an einen dieser Anschlüsse: OUT 1, OUT 2, OUT 3 |
|
|
Montageanleitung |
Nicht anwendbar |
|
Vorsichtsmaßnahmen |
Verwenden Sie eine zusätzliche Stromquelle. |
|
Technische Daten |
Betriebsspannung: 3,0 V bis 5,5 V, Steuerungsmodus: Logikstufe (bei Logik HIGH ist der Motor AN, bei LOW ist der Motor AUS), Nenngeschwindigkeit: 9000 U/min |
|
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sketch Object |
VIB.MOTOR |
||||||||||
|
Command Syntax |
|||||||||||
|
Code Samples |
|